The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Rack serveur Vertiv Knürr DCM

Le rack serveur Knürr® DCM est un rack à châssis en aluminium modulaire. Le rack est conçu pour supporter des charges importantes jusqu’à 1 500 kg. L’un de ses avantages principaux réside dans la rainure en T des montants.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Médias et divertissement
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Administration
  • Commerce de détail et de gros
  • Télécommunication
Garantie: Garantie limitée de deux ans contre les défauts matériels et de fabrication

Le rack serveur industriel Vertiv Knürr® DCM présente une capacité de charge élevée. La version mobile est disponible avec des roulettes haute résistance. Ce rack se démarque par sa charge nominale statique de 1 500 kg, sa nouvelle conception, ses profils plus stables et ses nouvelles jointures angulaires à charge élevée.

Avantages

Plateforme de racks modulaires pour un datacenter durable avec une capacité de charge élevée
 Taille de rack adaptée à toutes les applications, disponible partout dans le monde 
 Utile à des fins de normalisation globale dans la planification du datacenter Les racks de refroidissement, les racks électriques et les racks serveurs à base Knürr® DCM garantissent une bonne intégration dans la suite de rack.
 Dimensions métriques pour des applications dans le monde entier
 Espace maximal pour les composants d’alimentation électrique et de câblage, qui peuvent être placés le long des parois
 Stabilité structurelle avec faible poids grâce à une structure en aluminium légère démontable
 Plus de variantes possibles grâce au confinement d’air à la profondeur ajustable en continu, sans incréments, avec montants verticales
 Tests sismologiques sur demande pour le Knürr® DCM

Caractéristiques

Vertiv Knurr DCM server, power or cooling rack - front, open-door, view
Internal view of the shelf with server installed of the DCM server rack
 Rainures spéciales pour serveur 19”, permet le montage de tous les serveurs 19” standard
Montants 19” ajustables en continu
Portes à circulation d’air optimisée à l’avant et à l’arrière, avec un taux de perforation de 83 %
Châssis en aluminium léger pour un transport et un montage plus faciles
Montage de la porte sans outils
Roulettes haute résistance pour un transport facile et sûr, même lorsque le rack est entièrement équipé 
Dispositif anti-bascule intégré qui facilite et accélère l’installation et le démontage
Entrée de câbles via les capots supérieur et inférieur permettant le retrait et le remplacement rapides des câbles
Gestion des câbles ordonnée avec un encombrement minimal. Adaptable aux exigences du site d’installation : sélection du système de gestion de câblage parmi un large éventail de composants accessoires
Séparation d’air ajustable en profondeur L’air chaud/froid est scellé le long des parois, ce qui permet un ajustement de la profondeur. L’accessoire de confinement d’air standard (avec rainure 1 U) peut servir à augmenter l’espace utilisable de votre rack serveur jusqu’à 6 U.
 Tests : Liaison équipotentielle et mise à la terre. Mise à la terre et test de câble de terre conformes à DIN EN 60950, protection IP20 conforme à la norme EN 60529 
 Couleur standard disponible en gris foncé RAL 7021 et gris clair RAL 7035

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation