The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Rack de colocation Vertiv Knürr DCM

Le rack de colocation a été spécifiquement conçu pour l’hébergement sécurisé et séparé de différents clients dans un même rack. Les partitions peuvent être changées indépendamment n’importe quand.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Administration
  • Santé
  • Commerce de détail et de gros
  • Transport

Le rack de colocation Knürr DCM® peut être intégré dans un datacenter à la fin d’une rangée de racks ou entre les racks mêmes

Avantages

 hébergement sécurisé et séparé de différents clients dans un même rack
Les partitions peuvent être changées indépendamment n’importe quand
Le rack de colocation DCM® peut être
intégré à un datacenter, soit
à l’extrémité d’une rangée, ou entre
les racks eux-mêmes

Caractéristiques

2 sections séparées, l’une avec 2 sections distinctes, l’autre avec 
– 20 U (2000 mm de hauteur de rack externe), l’autre avec
– 23 U (2200 mm de hauteur de rack externe)
3 sections séparées, chacune avec
– soit 13 U (2000 mm de hauteur de rack externe), soit 15 U (2200 mm de hauteur de rack externe)
Étagères de séparation sécurisées et horizontales. Parois de séparation sécurisées et insérables
Connexions d'alimentation et de données
– chemins de câbles en vue d'une
– installation ou reconfiguration
ajustable en profondeur, numéroté
– montants 19"
Séparation d’air à l’avant
– à gauche et à droite avec ouverture 1U couverte
– pour chaque section
Circulation optimale de l’air assurée par
– les portes perforées à 83 % 
Finition / Couleur
- Rack de base, poli 
- Surfaces apparentes de l’armoire
à revêtement poudré en :
RAL 7021 gris foncé ou
RAL 7035 gris clair 

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation