The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv Knürr Cable Management

Vertiv Knürr cable management components are all based on a number of key principles: simple and self-explanatory operation, versatile application options, a clear structure, and a cost-efficient design.

Obtenir la brochure

Thanks to the Vertiv Knürr cable management system, your rack will be equipped for the future and will save you time and money for the long term. Laying cables involves ensuring that mechanical stresses are completely avoided. Suitable for fiberglass and copper cables. For further and more detailed information on our range of accessories, please see our documents under the “DOCUMENTS & DOWNLOADS” section.

Avantages

Reducing of bending- buckling, tensile load, as well as compressive stress and torque strains Velcro cable ties aid the installation technician as they are easily manageable, using pinch-free cable bundling and can be reused at any time The cable-routing multifunctional brace, for example, not only provides the option of routing cables both horizontally and vertically using Velcro or cable ties, but additionally allowsnumerous components to be mounted with screws and caged nuts No blockage of airflow within the rack

Caractéristiques

Organized cabling of jumper cables Also available optionally as cold/warm partitioning Cutouts for cabling from front to back Lightweight plastic construction of the cable fingers ensures durability and simple installation (clip-on) Distance between fingers provides enough space for all patch cords Rounded edges on the fingers protect cables against damage

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation