The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Rack Monitoring System

Knürr RMS Compact II Constant Reliability with Remote Monitoring System Reliability and Availability System and network management requirements mean the systems’ ambient conditions must be monitored. Compliance with the required ambient parameters is extremely important for successful/continuous operation of high-grade components.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Water Supply/Sewage Disposal

The advantages of Knürr’s modern rack monitoring system: Supports fault-free operation. Early disturbance detection. Incident logging. Automatic monitoring simplifies maintenance. Activates countermeasures in the event of a malfunction. Central status control of: filters, paper, toner, meter readings, inspection intervals, and much more. Up to 12 sensors can be connected in any arrangement

Avantages

Early information about unwanted influences in a server or network rack.
Fast installation
Fast configuration
Integrateable in several management platforms

Caractéristiques

Compact construction - Zero unit solution (for mounting outside the 19" installation area).
19" installation with adapter bracket.
Safe clamping of all connected cables with
integrated cable clamping bracket.
Cost-effective orderly installation with Plug & Play concept.
Convenient cabling with RJ45 sensor connections.
TCP/IP connection via Ethernet
(10/100 Base T).
Configuration via SNMP and Web-Browser.
Web access is password-protected.
3 different user levels.
Freely programmable filter system (Boolean logic) for implementing all alarm conditions.
Compatible with standard network-management and infrastructure-management systems such as Liebert Nform™ or Open-Source.
Sensors for monitoring all relevant
environmental influences (optional).
Internal power supply for sensor equipment (no additional power supply necessary).
Alarms via LEDs, relay, network management or e-mail (SMTP).
Supports Modbus/TCP.
System time balancing with NTP servers.

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement

Foire aux questions (FAQ)

Q
What sensors are supported by RMScompact II ?
A
The RMS supports temperature sensors, humidity sensors, any dry contact sensors (e.g. smoke detectors) or analogue sensors (0..10V). Third party sensors can be used - we recommend preconfigured sensor cables to connect 3rd party sensors.
Q
Does RMS compact II support advanced encryption and authentication ?
A
The focus of RMSc2 development was on simple handling. Nevertheless a basic implementation of encryption and authentication is implemented.
Q
Is there a MIB ?
A
Please see download section fo MIB files
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation