Système de micro-datacenter Vertiv™ VRC-S Edge-Ready
Vertiv™ VRC-S est une solution de micro-datacenter, entièrement conforme aux normes de l'industrie et assemblée en usine et conçue spécifiquement pour les applications edge IT.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Banque, finance et assurance
- Médias et divertissement
- Chimie / Pétrochimie (hors pétrole & gaz)
- Enseignement
- Construction et ingénierie
- Administration
- Santé
- Fabrication
- Défense, aéronautique et missiles
- Services professionnels
- Commerce de détail et de gros
- Transport
Système de micro-datacenter Vertiv™ VRC-S Edge-Ready
Vertiv™ VRC-S est une solution de micro-datacenter, entièrement conforme aux normes de l'industrie et assemblée en usine et conçue spécifiquement pour les applications edge IT.
- Banque, finance et assurance
- Médias et divertissement
- Chimie / Pétrochimie (hors pétrole & gaz)
- Enseignement
- Construction et ingénierie
- Administration
- Santé
- Fabrication
- Défense, aéronautique et missiles
- Services professionnels
- Commerce de détail et de gros
- Transport
Caractéristiques
Le système de micro-datacenter Vertiv VRC-S Edge-Ready offre une solution IT complète sous forme de solution plug-and-play s’installant rapidement et facilement dans les applications edge et partout où vous avez besoin d’équipement IT. La solution fournit une armoire informatique entièrement assemblée en usine intégrant l’unité de distribution électrique (PDU) Vertiv Geist pour une surveillance intelligente au niveau des prises commutées au sein du rack ; les nouveaux kits de refroidissement Vertiv™ VRC de rack offrant jusqu’à 5 kW de refroidissement économe en énergie avec un système de rejet de chaleur intégré ou « split » (-15 °C ou -34 °C) ; et le logiciel Vertiv Intelligence Director intégré pour la surveillance et la gestion à distance de l’ensemble des composants du système sous une adresse informatique unique. L’armoire est basée sur le rack Vertiv VR durable. Le Vertiv VRC-S est disponible en 24 modèles standard avec un choix de quatre tailles de rack, deux méthodes différentes d’évacuation de la chaleur et la possibilité d’opter pour une ASI Vertiv GXT5 intégrée. Il est livré en quelques jours et s’installe en quelques heures, permettant ainsi aux responsables IT occupés d’économiser du temps, de l’argent et de s’éviter des maux de tête tout en tirant parti d’une solution de rack refroidi sûre, efficace et pratique pour alimenter et protéger les équipements IT sensibles en périphérie ou partout où ils se trouvent.
Avantages
Caractéristiques
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.