The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv™ SmartCabinet™ ID

Le Vertiv™ SmartCabinet™ ID est un micro datacenter tout-en-un conçu spécifiquement pour les environnements exigeants. L’armoire fiable équipée d’une protection IP54 offre une protection environnementale contre les applications hostiles où la poussière et l’humidité pourraient nuire gravement aux performances du système et à la durée de vie de l’équipement. Le module de refroidissement pré-intégré offre une puissance frigorifique évolutive de 3,5 ou 7,0 kW tout en permettant une utilisation complète des espaces U dans le rack pour un déploiement IT amélioré.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Avantages clés
Simplifie la gestion IT dans les applications difficiles grâce à une solution de micro datacenter tout-en-un
Permettez à votre entreprise de se développer au fil du temps grâce à un module de refroidissement pré-intégré zéro-U avec 3,5 kW ou 7,0 kW de puissance évolutive.
Se déploie facilement en quelques jours et peut être installé en quelques heures, permettant ainsi d’économiser du temps et de l’argent.
Réduisez les coûts d’exploitation et augmentez la fiabilité IT grâce à un système entièrement fermé qui augmente l’efficacité du refroidissement.
Offre une protection environnementale aux équipements sensibles déployés dans des conditions hostiles
Les fonctionnalités de surveillance à distance garantissent la tranquillité d’esprit des responsables de systèmes IT
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Nuclear Power
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
  • Water Supply/Sewage Disposal

Le micro datacenter Vertiv™ SmartCabinet™ ID offre une solution IT complète pour les environnements exigeants. Le SmartCabinet ID intègre une conception de refroidissement haute performance zero-U permettant l’utilisation complète du rack pour les équipements IT critiques. En plus d’une ventilation d’urgence pour assurer un débit d’air continu, et plusieurs capteurs environnementaux pour une visibilité et une précision améliorées du système, il est équipé d’un bloc de gestion d’alimentation qui fournit une alimentation fiable aux principaux composants intégrés, et des poignées de verrouillage intelligentes optionnelles qui peuvent être intégrées au système DCIM pour une autorisation et un contrôle d’accès complets. Tout cela est inclus dans un rack IT doté d’une protection IP54, offrant une protection fiable contre les environnements difficiles, où la poussière et l’humidité pourraient nuire gravement aux performances du système et à la durée de vie de l’équipement. En isolant l’équipement IT logé à l’intérieur du rack, offrant une surveillance environnementale, une gestion d’alimentation et une sécurité physique améliorée, le SmartCabinet ID offre une protection complète et une tranquillité d’esprit aux responsables de systèmes informatiques.

Aperçu des caractéristiques techniques de modèle
VS3354 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 24U 3.5kW 120V
47.2 in   31.5 in   47.2 in   507.1 lbs  
VS3350 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 42U 3.5kW 120V
78.7 in   31.5 in   47.2 in   661.4 lbs  
VS3750 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 42U 7.0kW 120V
78.6 in   31.5 in   47.2 in   661.4 lbs  

Avantages

Haute protection environnementale pour les applications exigeantes
Une conception de refroidissement à haut rendement permettant de réaliser des économies des coûts opérationnels
Adaptez les charges thermiques variables tout au long de la journée pour une disponibilité du refroidissement permanente
La fonctionnalité de surveillance à distance permet un accès facile aux conditions du système
Les verrous électroniques en option offrent une tranquillité d’esprit supplémentaire pour les environnements non sécurisés

Caractéristiques

Unité de refroidissement à faible encombrement qui ne prend aucun espace U tout en fournissant une puissance frigorifique de 3,5 ou 7,0 kW.
Utilisation complète du rack, permettant l’installation davantage d’équipements IT critiques
Protection IP54 contre les environnements extrêmes
Ventilateur de secours intégré pour assurer un débit d’air de secours
Écran IHM de 9 po avec interface conviviale

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation