The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv™ SmartAisle™

The Vertiv™ SmartAisle™ is a pre-engineered Edge Data Center solution designed to minimize time spent on planning, design, and site preparation; reduce deployment costs; and maximise energy efficiency. Available in four different reference designs which provide data center managers an easy-to-order product, the solution includes power, cooling, racks, environmental monitoring and control systems required to ensure the availability of your mission critical business operations.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Avantages clés
​Pick and choose from the pre-engineered edge solutions to suit your business needs
Approach your choice with sustainability and security in mind
Complete containment system with server racks, UPS systems, cooling units, and monitoring & control system
Power distribution including N+1 redundant UPS system and LV switchboard
Precision Cooling. In-row units deployed with N+1 redundancy for max energy efficiency
Centralized management & monitoring HMI system with a single pane of glass for the entire system
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
Garantie: 1 year

The Vertiv™ SmartAisle™ is a pre-engineered Edge Data Center solution designed to minimize time spent on planning, design, and site preparation; reduce deployment costs; and maximise energy efficiency. Available in four different reference designs which provide data center managers an easy-to-order product, the solution includes power, cooling, racks, environmental monitoring and control systems required to assist the availability of your mission critical business operations.

Avantages

Reduce up to 80% the time spent on planning, design, and site preparation*​
Reduce up to 30% the cost for planning and design associated with a new Edge Data Center deployment
Reduce up to 20% the energy bill
Made EED requirements made available for smallest edge data centers

*Figures are estimations based upon Vertiv's internal engineering studies and analysis. Actual deployment times, costs, and savings may vary depending upon scope, specifications, geographic locations etc.

Caractéristiques

4 different reference designs to scale from 60 to 175 kVA IT load
N+1 redundant design for cooling and power
Centralized Infrastructure Management System with HMI access from outside the aisle
Physical Security enhanced by e-handles on each door of the racks and IP cameras

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation