The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

ASI Vertiv™ PowerUPS 9000

Vertiv™ PowerUPS 9000 est un produit à haute densité de puissance, extrêmement efficace et compact, idéal pour assurer une protection électrique des petites entreprises et des data centers plus grands. Vertiv™ PowerUPS 9000 est une plateforme fiable, mondiale et modulaire, native du numérique et complétée par des offres de services et de surveillance avancées. Conçue pour être exceptionnellement compacte, elle représente une solution idéale pour les environnements où l’espace est limité. Il peut être facilement intégré au réseau d’alimentation ou remplacer des produits similaires sans modifier l’infrastructure électrique.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Avantages clés
• HAUTE EFFICACITÉ  : Il peut atteindre jusqu’à 97.5 % de rendement en double conversion et jusqu’à 99 % en mode dynamic online. • FAIBLE ENCOMBREMENT : Gérez la contrainte d’espace tout en répondant aux demandes de puissance croissantes des data centers grâce à un déploiement préfabriqué. • IDÉAL POUR LES APPLICATIONS À HAUTE DENSITÉ : Il prend en charge les grands data centers. • DISPONIBLE DANS LE MONDE ENTIER  : Conforme aux normes CE et UL, il est conçu, testé et disponible dans le monde entier. • FIABILITÉ ET RÉSILIENCE  : Il est conçu pour offrir une alimentation continue de qualité et disponible afin de répondre aux critères de résilience modernes.
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Telecom

The Vertiv™ PowerUPS 9000 UPS System offers reliable, highly efficient, and scalable power protection for high-density applications. It effectively solves your mid and large-size power needs for three-phase UPS. It is available anywhere in the world, reducing potential procurement and service inconsistencies, delivery delays and downtime. It offers fast and easy installation, with top or bottom cable entry. The system is fully hot-service and hot-swappable, so maintenance and upgrades happen seamlessly without any downtime.

Aperçu des caractéristiques techniques de modèle
Vertiv™ PowerUPS 9000 480V
1250kW   480Vac   480Vac   97.6%   3Ph + PE   82.6 in   39.3 in   4321 lbs  

Avantages

• AUCUNE INTERRUPTION  : Il offre une facilité d'entretien à chaud qui permet d'éviter les interruptions, même pendant les opérations de maintenance ou les mises à niveau de l'alimentation électrique. • MODULES D’ALIMENTATION 125KVA  : Configuration de l’alimentation personnalisable pour évoluer facilement et rapidement selon l’avancement de la construction du site et de la demande en charge réelle. • UNE EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE RICHE : Service enrichi par des données tout au long du cycle de vie grâce au système de surveillance Vertiv Life en option. • INTÉGRATION DE LA SOURCE D’ÉNERGIE  : Il intègre facilement différentes sources d’alimentation de secours, y compris lithium-ion et nickel-zinc.

Caractéristiques

• Une plateforme mondiale unique (CE et UL) • Architecture modulaire, modules de puissance 125kVA • Trois modes de fonctionnement • Armoire de coupure d’alimentation de retour et détection des défaut de terre en DC en option • Rendement supérieur grâce à une solution haute puissance • Capacité de court-circuit 150kAIC • Intelligence distribuée • Entretien à chaud au niveau du module d’alimentation • Enregistreur des courbes/formes d’onde de défaut • Services Vertiv™ LIFE™ • Mise à jour simplifiée du firmware • Expérience utilisateur IHM améliorée*

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation