The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv Liebert® GXT5, 5000VA - 20 kVA, 230V UPS

L’onduleur Liebert® GXT5 est une alimentation sécurisée on line double conversion, qui offre une protection de pointe contre les coupures de courant, ainsi qu’un conditionnement continu de l’alimentation dans un système de déploiement compact et flexible. Il protège vos équipements importants contre toutes les perturbations d’alimentation provoquées par les coupures, les pannes partielles, les chutes de tension, les surtensions ou les interférences électriques.

Trouver un contact commercial Obtenir la brochure Runtime Tool
Avantages clés
Garantie d'usine de trois ans complète de l'onduleur et de la batterie avec remplacement avancé le jour suivant afin de garantir une disponibilité optimale.
Facteur de puissance élevé allant jusqu’à 1,0 permettant de connecter davantage de dispositifs
Certification Energy Star® 2.0 pour un rendement supérieur en mode online (95%) et en mode Active Eco (98%)
Fonctionnalités de gestion locale et à distance améliorées pour une gestion intelligente des infrastructures critiques
Les cartes de communications réseau SNMP avec Vertiv™ RDU101 NIC (en option pour les modèles 3k VA, et préinstallées en usine pour les modèles 5 à 20k VA) simplifient l'installation et la maintenance
Détection automatique des armoires batteries externes pour une alimentation évolutive
Plan de protection des équipements connectés
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garantie: Garantie d’usine de trois ans avec couverture complète et remplacement avancé ainsi qu’une extension de garantie disponible en option.

L’onduleur Liebert® GXT5 est une alimentation sécurisée on line double conversion, qui offre une protection de pointe contre les coupures de courant, ainsi qu’un conditionnement continu de l’alimentation dans un système de déploiement compact et flexible. Il protège vos équipements importants contre toutes les perturbations d’alimentation provoquées par les coupures, les pannes partielles, les chutes de tension, les surtensions ou les interférences électriques. Une option d’autonomie prolongée, avec des armoires batteries externes à détection automatique correspondantes, offre une flexibilité supplémentaire lorsqu’une alimentation sans interruption étendue est requise. Une interface avec écran LCD conviviale, ainsi que des fonctionnalités de gestion de réseau complètes, y compris la configuration et les mises à jour à distance, facilitent le déploiement et la maintenance de ce système. Grâce à son efficacité inégalée et à son facteur de puissance unitaire, Liebert® GXT5 répondra aux besoins de vos applications critiques.

Avantages

Conçu pour une haute disponibilité Utilisation et installation conviviales Durée de vie et de fonctionnement des batteries améliorée Gestion optimisée de l’énergie et de la capacité Connectivité sans interruption

Caractéristiques

Capacité de fonctionnement en parallèle/redondante (10 kVA) Batteries intégrées et faciles à installer, à configurer et à utiliser Nouvelle carte Web/SNMP RDU101 avec fonctionnalités avancées Compatibilité avec les capteurs environnementaux Contacts secs intégrés et définition configurable Compatible DCIM : Power Insight Certifié Energy Star® 2.0 Prises de sortie programmables pour une utilisation optimale de la batterie

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation