The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Onduleur Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion 5,000 - 10,000 VA

L’onduleur Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion on line double conversion offre le plus haut niveau de conditionnement et de protection électrique des systèmes IT critiques d’entreprise tels les équipements réseau et les serveurs professionnels. Il garantit la protection de vos systèmes et applications critiques en cas de problèmes d’alimentation électrique comme les surtensions ou des pannes de courant. L’onduleur Liebert® GXT5 protège contre divers problèmes d’alimentation et passe en toute transparence sur batterie de secours si la qualité de l’alimentation d’entrée est hors des niveaux de fonctionnement acceptables.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Avantages clés
5Formats rack/tour optimisés kVA – 10kVA
Topologie on line double conversion avec sortie sinusoïdale pure et temps de transfert nul
Batterie lithium-ion avec une durée de vie nominale de 8 à 10 ans
Réduction de 50 % du coût total de possession (TCO)
Intellislot avec carte réseau préinstallée
Logiciels Power Assist™ et Power Insight™ gratuits
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
Garantie: Garantie standard de 5 an couvrant les composants électroniques et les batteries.

L’onduleur Vertiv™ Liebert® GXT5 on line Lithium-Ion protège les applications IT critiques des pannes et des diverses perturbations de courant. Il offre le plus haut niveau de conditionnement d’alimentation et d’autonomie batterie dans les salles serveurs, les armoires réseau et autres sites IT Edge ou distribués. Les batteries Lithium-ion nécessitent moins de remplacements et durent jusqu’à 3 fois plus longtemps que les batteries au plomb étanche, réduisant les coûts de maintenance, de main-d’œuvre et de remplacement (TCO inférieur). Les batteries remplaçables à chaud par l’utilisateur augmentent la durée de vie utile de l’onduleur.

Avantages

Technologie de batterie supérieure : Les batteries Lithium-ion nécessitent moins de remplacements et durent jusqu’à 3 fois plus longtemps que les batteries VRLA traditionnelles, réduisant les coûts de maintenance, de main-d’œuvre et de remplacement (permettant d’obtenir un TCO inférieur). Les batteries internes disposent d’une autonomie améliorée (jusqu’à 11 minutes à pleine charge) pour protéger les équipements critiques en cas de panne de courant imprévue.
Hautes performances : La technologie de batterie lithium-ion offre de meilleures performances à des températures plus élevées, supporte jusqu’à 10 fois plus de cycles de décharge et permet des temps de recharge plus rapides que les batteries au plomb étanches.
Installation facile : Les batteries remplaçables à chaud par l’utilisateur peuvent augmenter la durée de vie utile de l’onduleur en vous permettant de les remplacer facilement, si nécessaire, sans interrompre l’alimentation des équipements connectés.
Durée d’autonomie évolutive : L’onduleur dispose d’un connecteur de batterie externe, qui est une solution d’autonomie évolutive pour une protection prolongée contre les pannes

Caractéristiques

Avec un coût total de possession inférieur, les batteries lithium-ion durent jusqu’à 3 fois plus longtemps que les batteries au plomb étanches, diminuant le nombre de remplacements de batteries et permettant d’économiser du temps et de l’argent
Garantie standard de 5 ans pour l’onduleur et les batteries
Durée d’autonomie des batteries prolongée et temps de recharge plus rapide garantissant la disponibilité de vos applications critiques
Le facteur de puissance en sortie unitaire offre plus de puissance utile, économisant ainsi de l’espace et des coûts
Rendement élevé, jusqu’à 95 % en mode on line double conversion pour réaliser des économies d’énergie
Écran LCD graphique rotatif convivial avancé pour une configuration et une gestion locales simples de l’onduleur
Format compact flexible rack/tour
Disjoncteurs d’entrée et de sortie pour une protection supplémentaire de l’équipement en cas de panne majeure
Arrêt d’urgence à distance (EPO) pour éteindre l’onduleur en cas d’urgence
Quatre (4) contacts secs programmables intégrés pour une surveillance et une gestion locales sécurisées de l’onduleur
Carte de communication réseau Liebert® IntelliSlot RDU101 incluse pour la surveillance, le contrôle et la gestion à distance de l’onduleur
L’armoire de bypass de maintenance intégrée (MBC) facilite l’entretien ou le remplacement de l’onduleur sans devoir déconnecter ou éteindre les équipements connectés
Écologique ; conforme RoHS et REACH

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation