The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

ASI Liebert® Trinergy™ Cube, 150 kW–3,4 MW

Liebert® Trinergy™ Cube est la nouvelle génération d'onduleurs Trinergy qui offre des performances inégalées aux datacenters. Prêt à évoluer au rythme des besoins croissants de l'entreprise, cet onduleur se caractérise par son taux de disponibilité maximal, par son faible coût total de possession et par sa consommation énergétique et ses émissions de CO2 minimales.

Obtenir la brochure Runtime Tool
Adapté aux applications suivantes:
  • Télécommunication
  • Banque, finance et assurance
  • Santé
  • Fabrication
  • Datacenter / Colocation / Hébergement

Liebert Trinergy Cube offre un rendement incomparable de 99 % et un rendement maximum pouvant atteindre 99,5 %, en réduisant au minimum les coûts de fonctionnement. Liebert® Trinergy™ Cube est doté de caractéristiques incomparables, notamment un rendement opérationnel moyen de 98,5 %, un rendement maximal allant jusqu'à 99,5 % et une densité de puissance par module s'élevant à 400 kW. Trinergy Cube est le seul onduleur du marché capable d'atteindre une évolutivité totale allant jusqu'à 3,4 MW avec une seule unité, et jusqu'à 27 MW en parallèle. Le Trinergy Cube adapte la puissance de charge de façon intelligente pour répondre aux conditions environnementales du site d'installation. L'armoire E/S et les modules du système ont été conçus pour fonctionner en continu jusqu'à 55°C et ils fournissent des performances accrues jusqu'à 20°C.

Avantages

Types of modularity of the Liebert Trinergy Cube high-efficiency UPS
Disponibilité améliorée
Diagnostic à distance 24h/24 et 7j/7
Suivi efficace des données
 
Flexibilité
S'adapte aux contraintes d'espace
Idéal pour tous les sites : toute implantation géographique, bâtiments neufs ou existants
Libère de la place pour l'équipement informatique
 
Puissance nominale adaptative
Adapte la puissance fournie à la charge afin de répondre aux conditions environnementales du site d'installation
TCO optimisé
Gain significatif de place et d'infrastructure électrique 

Caractéristiques

Main benefits and advantages of 1 Trinergy Cube online UPS unit
Disponibilité
Maintenance prédictive
Analyse d'événements, capture des formes d'onde, analyse de spectre harmonique
Enregistrement des données
Diagnostic à distance et services de surveillance préventive Vertiv LIFE™ Services intégrés à l'ASI
 
Flexibilité de capacité et d'installation&
Différents agencements configurables
Cheminement de câbles simplifié avec disponibilité illimitée de la connexion d'alimentation d'entrée et de sortie
Densité de puissance accrue
Configuration d'une seule unité jusqu'à 3,4 MW 
 
Capacité intelligente
L'armoire E/S et les modules ont été conçus pour fonctionner en continu jusqu'à 55 °C et peuvent fournir des performances supérieures à 20 °C.
Courant d'entrée maximal de l'ASI réglable pour s'adapter aux exigences spécifiques de protection nominale.
 
Rendement
Recours à la topologie NPC2 à trois niveaux à la fois pour le redresseur et pour l'onduleur

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation