The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Liebert ITA UPS, 10-40 kVA

The Liebert® ITA UPS series provides a highly efficient and reliable power protection solution for your computer rooms, storage and network equipment.

Obtenir la brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Administration
  • Services professionnels
  • Commerce de détail et de gros
  • Télécommunication

Liebert® ITA perfectly matches the needs of modern IT loads, and with its wide input voltage and frequency range, it effectively reduces the need for battery intervention, thus prolonging battery life. It is also endowed with intelligent fans with automatic speed adaptation, which effectively save energy and reduce noise.

Avantages

High efficiency for reduced TCO
Remarkable active power availability
Installation flexibility and optimized space occupation
Integrated parallel and load bus synchronization
Extreme flexibility for different runtime configurations 
Reduced battery recharging time 
Enabled with VertivTM LIFETM services remote diagnostics and preventive monitoring 

Caractéristiques

Efficiency in double conversion exceeding 95%
ECO mode operation with efficiency up to 98%
0.99 input power factor
0.9 output power factor
Rack-tower design
Optional switchboard for input/output and maintenance switches
Able to deliver both three-phase and single-phase output (10-20 kVA)
Powerful charging capability 

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation