The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Liebert GXT MT + UPS, 1000-10000 VA

L'onduleur Liebert® GXT MT+ intègre une véritable technologie de double conversion on line offrant la meilleure protection électrique pour les applications critiques. Il est conçu pour garantir une disponibilité élevée de l'équipement informatique connecté, tout en assurant un degré élevé d'efficacité qui permet l'optimisation du coût total d'exploitation (TCO) grâce à son mode ECO.

Trouver un contact commercial Obtenir la brochure
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Enseignement
  • Administration
  • Fabrication
  • Commerce de détail et de gros

Le Liebert® GXT MT+ est une ASI monophasée au design attrayant et au format tour compact, avec écran LCD et, sur les modèles de 6 à 10 kVA, une vue synoptique en face avant pour une utilisation encore plus facile.

Avantages

Durée et coûts d’installation minimisés
Mode ECO pour une plus grande efficacité et un TCO réduit (1 à 3 kVA)
Combinaison de prises Schuko localisées et CEI  afin de répondre aux exigences locales et internationales (1 à 3 kVA)
Écran LCD intuitif pour une utilisation simplifiée  

Caractéristiques

Disponible dans cinq puissances, de 1 kVA à 10 kVA
Options de communication multiples (USB, RS232)
Cartes réseau et à contacts secs (en option)
Fonctionnement sur convertisseur de fréquence 50/60 Hz
Large plage de tensions d’entrée
Disjoncteur d’entrée
Bypass de maintenance (6 à 10 kVA) 

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation