The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

ASI Liebert EXM2

Vertiv™ Liebert® EXM2 est une ASI monolithique conçue pour répondre aux besoins croissants en matière de fiabilité et efficacité de pointe pour les applications critiques de nouvelle génération de taille moyenne. Le Liebert EXM2 propose trois modes de fonctionnement, et est doté d’une fonction de mise en parallèle intelligente qui offre un rendement de fonctionnement allant jusqu’à 98,8 %, et ce sans sacrifier la disponibilité. Sa conception robuste et flexible permet d'optimiser l'espace et de s'adapter de manière transparente à de multiples applications et infrastructures.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Enseignement
  • Administration
  • Santé
  • Fabrication
  • Commerce de détail et de gros
  • Services professionnels
  • Télécommunication
  • Transport

Caractéristiques

Économies d’énergie maximales: Jusqu’à 97 % et 99,2 % d’efficacité en mode double conversion et mode ECO, respectivement.
Optimisation avancée des économies d’énergie: Jusqu’à 98,8 % d’efficacité en troisième mode de fonctionnement (mode on line dynamique) et fonction parallèle intelligente
Encombrement réduit: Jusqu’à 15 % d’économie d’espace de plus par rapport au système existant
Flexibilité accrue: S’intègre parfaitement dans plusieurs scénarios d’application: en rangée, en salle, contre un mur
Recharge de la batterie plus rapide: Chargeur de batterie puissant
Sélection de batteries plus large et réduction des coûts d’installation:  bus DC 2-Wire et compatibilité avec des batteries lithium-ion
Adaptabilité accrue et réduction des coûts de refroidissement: Fonctionnement sans problème jusqu’à 50 °C
Entièrement compatible avec les charges IT et non IT critiques: de 0,5 de charge inductive à 0,5 de charge capacitive sans déclassement.
Capacité maximale jusqu’à 1,5 MW: Jusqu’à 6 unités en parallèle.
IHM plus conviviale et gestion plus souple des pièces de rechange: Écran tactile intégré et convivial, conforme à l’offre Vertiv existante
Conception tolérante aux pannes: L'utilisation de blocs modulaires permet une installation et un entretien sûrs, faciles et rapides, ce qui réduit le MTTR (temps moyen avant réparation) et maximise la disponibilité. 

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation