The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Liebert® CROSS Chassis STS, 160-450 A

Available in ​160-450 A , Liebert® CROSS Chassis Static Transfer Switch is delivered with both three-phase input and three-phase output.

Obtenir la brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Transportation

Liebert® CROSS Chassis ensures maximum reliability to critical loads by eliminating system failures that are caused by problems in distribution rather than by the failure of the power source itself. The advanced control logic of Liebert CROSS Chassis provides the load with the highest safety through the 'break before make' (BBM) switching device which is available in any mode of operation and with any kind of load. Liebert CROSS Chassis can be fully customized according to customers’ load and environmental requirements. Available in 160-450 A, Liebert CROSS Chassis is delivered with both three-phase input and three-phase output.

Avantages

Ensures redundant power to critical loads
Enables automatic transfer of the load to the priority line whenever its parameters fall within certain values
Maximum reliability with redundant control logic 

Caractéristiques

Liebert® CROSS Chassis ensures redundant power to critical loads through its ability to switch between two independent alternative power sources
Fixed priority mode of operation: Liebert® CROSS Chassis will transfer the load to the chosen priority power line whenever its parameters fall within certain values always in accordance to the users selection
The no priority mode allows Liebert® CROSS Chassis to consider both lines to be equally acceptable
The BBM modality on both poles, ensures that the two sources will never be directly connected
Liebert® CROSS Chassis ensures switching between independent AC power sources in both synchronous and asynchronous conditions, relative to the input waveforms and within CBEMA guidelines
Emergency switching, allowing the transfer to take place within milliseconds
Downstream short-circuit recognition, caused by loads or distributions

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Domaines d’intérêt Produits: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation