The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv Geist PDU en rack Commuté

Les PDU en rack Contrôlés Vertiv fournissent une visibilité essentielle sur l’alimentation électrique des équipements IT critiques, au niveau du rack et via un accès à distance, avec la possibilité d’activer, désactiver ou redémarrer chaque prise. Les rPDU Contrôlés sont disponibles dans différentes configurations électriques et modèles de prise.

Trouver un contact commercial Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Manufacturing
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
Garantie: Les rPDU Vertiv Geist sont livrés avec une garantie standard de trois ans qui est automatiquement et gratuitement étendue à cinq ans si le produit est enregistré dans les 120 jours suivant son achat.

Le PDU Contrôlé permet une mesure en temps réel de la consommation d'énergie et envoie des alertes via Email SNMP (tension, puissance réelle, puissance apparente, facteur de puissance, ampérage, kilowattheures du rack) et via une interface web sécurisée, ainsi qu’un contrôle à distance des sorties. Le PDU fournit des indications précieuses qui permettent à l’utilisateur d’équilibrer les charges, d’évaluer les tendances de consommation, et de garantir une disponibilité optimale.

Avantages

Contrôle au niveau des prises pour activer, désactiver ou redémarrer chaque prise. Les relais de verrouillage bistables réduisent considérablement la consommation électrique en mode inactif. Appareil de surveillance évolutif et remplaçable à chaud Surveillance de l’alimentation électrique locale et à distance avec une précision de +/- 1% (Normes ANSI & IEC) VLC (Visible Light Communication, ou Communication par lumière visible) Surveillance de l'environnement en ajoutant des capteurs optionnels. Niveau de température élevé 60°C pour les environnements à température élevée. Les prises avec code de verrouillage en U disposent d’un code couleur par circuit pour une identification instantanée. Modulable pour répondre à un large éventail d'exigences, avec de nombreuses configurations électriques ou modèles de prises disponibles. Installation facile et rapide dans tous les racks ou armoires standard grâce aux supports de montage inclus.  

Caractéristiques

Éviter les surcharges de circuit potentielles avec le compteur à distance et la surveillance des charges connectées. Le délai de séquencement de l'alimentation électrique permet aux utilisateurs de définir l’ordre de mise sous tension ou d’arrêt des équipements connectés pour éviter une surcharge du circuit. Redémarrer les prises à distance pour remettre sous tension les équipements IT qui ne répondent plus ou pour augmenter la disponibilité des équipements critiques en cas de coupure électrique via un contrôle au niveau de chaque prise. Distribution électrique fiable avec des options de surveillance locales et à distance pour accéder rapidement aux informations essentielles sur la consommation, évaluer les tendances et optimiser la disponibilité. Les fonctionnalités de surveillance de l’environnement permettent aux utilisateurs d’avoir leurs données d’infrastructure critique à portée de main. Modernisez votre appareil de surveillance remplaçable à chaud à la volée pour tirer parti des nouvelles technologies et répondre à vos besoins changeants sans avoir à remplacer des blocs multiprises entiers. Les prises avec verrouillage en U sécurisent les câbles d’alimentation et évitent les déconnexions accidentelles. Simplifiez l'équilibrage des circuits et des phases grâces aux différentes couleurs des prises. Surveillez votre consommation d'énergie au niveau des prises individuelles pour avoir une vue détaillée de la distribution électrique d’un équipement spécifique. Avec l’appli mobile Vertiv VLC, toutes vos données de consommation électrique sont à portée de main. Garantie standard de 3 ans étendue à 5 ans en enregistrant le produit.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d’intérêt Produits: Distribution électrique, Surveillance
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Domaines d’intérêt Produits: Systèmes d’énergie DC, Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation