Vertiv™ Geist™ Commutateur de transfert de rack
Le commutateur de transfert de rack Vertiv™ Geist™ (RTS) offre une alimentation redondante aux dispositifs à câble simple. 2 entrées d’alimentation indépendantes permettent une connexion à une source d’alimentation principale et secondaire. Le Vertiv™ Geist™ RTS détecte automatiquement la perte de courant et bascule la charge vers la source d’alimentation alternative en moins de 4 à 8 millisecondes sans recourir à une intervention humaine.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
Vertiv™ Geist™ Commutateur de transfert de rack
Le commutateur de transfert de rack Vertiv™ Geist™ (RTS) offre une alimentation redondante aux dispositifs à câble simple. 2 entrées d’alimentation indépendantes permettent une connexion à une source d’alimentation principale et secondaire. Le Vertiv™ Geist™ RTS détecte automatiquement la perte de courant et bascule la charge vers la source d’alimentation alternative en moins de 4 à 8 millisecondes sans recourir à une intervention humaine.
Garantie: Garantie de 5 ans avec enregistrement ; garantie standard de 3 ans.Caractéristiques
Le commutateur de transfert de rack Vertiv™ Geist™ (RTS) offre une alimentation redondante aux dispositifs à câble simple. 2 entrées d’alimentation indépendantes permettent une connexion à une source d’alimentation principale et secondaire. Le Vertiv™ Geist™ RTS détecte automatiquement la perte de courant et bascule la charge vers la source d’alimentation alternative en moins de 4 à 8 millisecondes sans recourir à une intervention humaine. L’équipement reste sous tension jusqu’au retour de la source d’alimentation principale, ce qui assure une fiabilité optimale d’alimentation électrique critique. Le commutateur de transfert de rack est un commutateur de transition ouvert employant un processus de transfert BBM (break-before-make) pour le basculement entre les sources d’alimentation principale et secondaire. Cette méthode de commutation ne nécessite pas de synchronisation de phase entre les deux alimentations , ce qui permet de l’utiliser dans les datacenters et les sites Edge. Il comprend également des commutateurs redondants améliorés et des thermistances à fusible à sécurité intégrée pour atténuer la surtension pendant les transferts, ce qui garantit la protection des équipements critiques pendant le basculement.
VA4U11A0
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4kW (120V) or 2.4kW (208V) or 2.3kW (230V) | 10A or 15A | 100-240V | (10) U-Lock IEC C13 | Rack | 1.72 in | 17 in | 18 in | 15 lbs |
Voir plus d’informations produits | ||||||||
VA4N11A0
|
||||||||
1.4Kw (120V) | 100-120V | 120V | (10) NEMA 5-15R | Rack | 1.72 in | 17 in | 18 in | 17 lbs |
Voir plus d’informations produits | ||||||||
VA4N21A0
|
||||||||
1.9Kw (120V) | 100-120V | 120V | (10) NEMA 5-20R | Rack | 1.72 in | 17 in | 18 in | 17 lbs |
Voir plus d’informations produits | ||||||||
VA4N31A0
|
||||||||
4.9Kw (208V) | 200-240V | 208V | (1) NEMA L6-30R | Rack | 1.72 in | 17 in | 18 in | 19 lbs |
Voir plus d’informations produits |
Avantages
Caractéristiques
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.