UI30007L
rPDU, Monitored Unit Level EC, Variable Power Configuration, Max 22.0kW, Vertical, (24) Locking IEC C13, (6) Locking IEC C19, Universal Input, Black Powder Coat
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Banque, finance et assurance
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Enseignement
- Administration
- Santé
- Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
UI30007L
rPDU, Monitored Unit Level EC, Variable Power Configuration, Max 22.0kW, Vertical, (24) Locking IEC C13, (6) Locking IEC C19, Universal Input, Black Powder Coat
- Banque, finance et assurance
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Enseignement
- Administration
- Santé
- Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
Avantages

Caractéristiques

Caractéristiques
Les UPDU de Vertiv Geist sont disponibles en capacités de charge de puissance maximale de 11 Kw et 22 Kw, en mode vertical et horizontal, avec diverses combinaisons de prises et options de surveillance. Pour afficher la liste complète des modèles disponibles, consultez l’outil de sélection rPDU.
- Product Overview
- Capacité
- 22kW max
- Tension d’entrée
- Defined by FSC
- Tension de sortie
- Defined by FSC
- Options de sortie
- 24 U-Lock C13, 6 U-Lock C19
- Emplacement
- Rack
- Power Description
- Frequency
- 50/60Hz
- Operational Conditions
- Température de fonctionnement
- 60C
- Physical Characteristics
- Poids (kg)
- 21 lbs
- Hauteur (mm)
- 70 in
- Largeur (mm)
- 2 in
- Profondeur (mm)
- 2.25 in
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.