The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Tableau d’alimentation à distance Vertiv™ Liebert® RXA

Le Vertiv™ Liebert® RXA est un tableau d’alimentation à distance idéal pour les datacenters de petite à grande taille, les salles serveurs, les armoires réseau et les sites distants, ceci incluant les entreprises et les sociétés de colocation ayant des besoins spécifiques en matière de distribution de serveurs avec un encombrement réduit.

Obtenir la brochure
Garantie: Garantie limitée d’un an contre les défauts matériels et de fabrication

Grâce à l’intégration du système de surveillance intelligente de l’alimentation Liebert® DPM, les responsables de datacenter, des services IT et de sites bénéficient également d’une vue d’ensemble de tous les circuits et de la consommation, les aidant ainsi à réduire les coûts et à améliorer le rendement énergétique au sein du datacenter.

Avantages

Aide à répondre aux besoins de distribution électrique haute densité, en assurant la surveillance des circuits principaux et de dérivation avec des panneaux de distribution protégés contre les contacts directs et remplaçables à chaud
Son encombrement réduit augmente l’espace au sol précieux, réduit les coûts d’exploitation et permet l’expansion future de votre système de distribution.
Permet de garantir une alimentation continue aux applications critiques et de réduire considérablement les coûts de certification. Il s’agit de la solution idéale pour les ingénieurs de datacenter, ce qui permet de gagner du temps pour la planification et les conceptions. Il s’agit d’une solution entièrement préconfigurée, certifiée et testée.
Plusieurs options de configuration permettent l’optimisation de l’espace de datacenter ; deux, trois ou quatre unités peuvent être installées en clusters peu encombrants.
Liebert™ DPM, le système de mesure intégré, fournit des vues en temps réel de la capacité électrique, ainsi que de la consommation électrique sur les circuits de dérivation et le secteur. Il envoie des alertes visuelles et sonores sur les limites de l’alimentation et les conditions environnementales, permettant ainsi d’éviter les temps d’arrêt.

Caractéristiques

84 pôles dans un format 604 x 329 mm
Jusqu’à 168 pôles dans un format 604 x 670 mm
Offre des options de surveillance de courant et de circuit de dérivation
Paramètres d’alarmes avec avertissements sonores et visibles
Installation au sol ou murale, ou fixation aux supports à l’extrémité de l’allée de rack
S’installe sans outil sur les racks Vertiv DCM
Permet une configuration en tant qu’unité unique, ou en deux, trois ou quatre clusters d’armoires.

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d’intérêt Produits: Distribution électrique, Surveillance
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Domaines d’intérêt Produits: Systèmes d’énergie DC, Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation