The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Knürr DI-STRIP Basic Rack PDUs

Basic Rack PDUs are the right answer for data center users selecting robust, economical and flexible rack power solutions. DI-STRIP rack PDUs meet a broad range of power distribution requirements for IT and other applications. Designed especially to handle the growing number of electronic components that can be housed within network cabinets and server racks, the space saving product line is available in a range of configurations.

Obtenir la brochure
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Telecom
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
Garantie: 2 years; Extended Warranties Available

Avantages

Flexibility to meet a broad range of requirements, with multiple configurations and input power options available, including international compatibility.
Critical rack space operating temperature—up to 55˚C / 131˚F to support hot Internal rack environments. 
Simple and quick installation on the rack’s extrusion requires minimal space.
Full-length brass busbar on Standard models enhances operational reliability.

Caractéristiques

Available in vertical zero U and rackmount form factors
Input is single or three phase power via single plug connection
The addition of the Basic Rack PDU Expansion Unit allows for growth.
Three-meter power supply cable offers room for movement.
Worldwide approvals and certification.

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d’intérêt Produits: Distribution électrique, Surveillance
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Domaines d’intérêt Produits: Systèmes d’énergie DC, Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation