FSC3U002
FSC3U002 -Facility Side Cable, 30/32A, 230/400V WYE, 22.0kW, 10ft / 3m with IEC 3P+N+E (IP44) and Universal Connector.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Banque, finance et assurance
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Enseignement
- Administration
- Santé
- Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
FSC3U002
FSC3U002 -Facility Side Cable, 30/32A, 230/400V WYE, 22.0kW, 10ft / 3m with IEC 3P+N+E (IP44) and Universal Connector.
- Banque, finance et assurance
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Enseignement
- Administration
- Santé
- Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
Avantages

Caractéristiques

Caractéristiques
Le Vertiv Geist FSC est disponible dans une large gamme de configurations d’alimentation électrique. Pour afficher la liste complète des modèles disponibles, consultez l’outil de sélection rPDU.
- Product Overview
- Capacité
- 30/32A
- Tension d’entrée
- 230/400V WYE
- Tension de sortie
- 230V
- Options de sortie
- Universal Connector
- Emplacement
- Plug Type: 3P+N+E (IP44)
- Power Description
- Frequency
- 50/60Hz
- Operational Conditions
- Température de fonctionnement
- 60C