The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Modèle Produit

FSC3N006

FSC3N006 - Facility Side Cable, 60A, 208V DELTA, 17.2kW, 10ft / 3m with IEC 3P+E (IP44) and Universal Connector.

Trouver un contact commercial Obtenir la brochure
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Enseignement
  • Administration
  • Santé
  • Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
Garantie: Les Vertiv Geist FSC sont livrés avec une garantie standard de trois ans qui est automatiquement étendue à cinq ans, si le produit est enregistré dans les 120 jours suivant son achat.

Avantages

Le FSC permet aux utilisateurs d’utiliser un modèle UPDU unique avec diverses configurations de puissance d’entrée pour simplifier la gestion des inventaires et faciliter les déploiements rapides dans le monde entier.
Simplifiez les implémentations d’infrastructure IT globale avec un seul modèle UPDU en utilisant des câbles d’alimentation selon les spécificités locales.
Augmentez ou diminuez la capacité d’alimentation de l’UPDU en modifiant le FSC selon les besoins énergétiques fluctuants des équipements.
La fiabilité et les fonctionnalités de chaque unité sont testées à 100 % pour garantir son bon fonctionnement.
Garantie standard de 3 ans étendue à 5 ans en enregistrant le produit.
Gagnez du temps et de l’argent en intégrant les PDU en rack de Vertiv Geist au VR Rack au préalable. Contactez votre représentant commercial local pour tout savoir.

Caractéristiques

Câble d’alimentation pour l’UPDU de Vertiv Geist, bandeau de prises universel.
Le connecteur universel s’adapte à l’entrée universelle sur n’importe quel UPDU de Vertiv Geist.
La certification de conformité mondiale comprend : Certification UL, marquage CE, RoHS de Chine, conformité à RoHS et marque RCM.
Niveau de température élevé 60°C pour les environnements à température élevée.
Installation simple et rapide.

Le Vertiv Geist FSC est disponible dans une large gamme de configurations d’alimentation électrique. Pour afficher la liste complète des modèles disponibles, consultez l’outil de sélection rPDU.

FSC3N006
Product Overview
Capacité
60A
Tension d’entrée 
208V Delta
Tension de sortie 
208V
Options de sortie
Universal Connector
Emplacement
Plug Type: 3P+E (IP67)
Power Description
Frequency
50/60Hz
Operational Conditions
Température de fonctionnement
60C
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d’intérêt Produits: Distribution électrique, Surveillance
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Domaines d’intérêt Produits: Systèmes d’énergie DC, Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation