FSC1U001
FSC1U001 - Facility Side Cable, 30/32A, 230V, 7.3kW, 10ft / 3m with IEC 2P+E (IP44) and Universal Connector.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Banque, finance et assurance
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Enseignement
- Administration
- Santé
- Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
FSC1U001
FSC1U001 - Facility Side Cable, 30/32A, 230V, 7.3kW, 10ft / 3m with IEC 2P+E (IP44) and Universal Connector.
- Banque, finance et assurance
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Enseignement
- Administration
- Santé
- Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
Avantages
Caractéristiques
Caractéristiques
Le Vertiv Geist FSC est disponible dans une large gamme de configurations d’alimentation électrique. Pour afficher la liste complète des modèles disponibles, consultez l’outil de sélection rPDU.
- Product Overview
- Capacité
- 30/32A
- Tension d’entrée
- 230V
- Tension de sortie
- 230V
- Power Description
- Frequency
- 50/60Hz
- Operational Conditions
- Température de fonctionnement
- 60C