Gamme d’onduleurs NetSure
La gamme d’onduleurs NetSure™ convergé alimente les charges AC et DC à partir d’un même rack secouru par des batteries communes, libérant ainsi de l’espace au sol tout en minimisant les pertes d’énergie et en réduisant la consommation d’énergie.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Télécommunication
Gamme d’onduleurs NetSure
La gamme d’onduleurs NetSure™ convergé alimente les charges AC et DC à partir d’un même rack secouru par des batteries communes, libérant ainsi de l’espace au sol tout en minimisant les pertes d’énergie et en réduisant la consommation d’énergie.
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Télécommunication
Avantages

Caractéristiques
Caractéristiques
- Présentation produit
- Puissance électrique
- 6 - 24 kW DC/2,5 - 15 kVA
- Tension de sortie, nominale
- -48 VDC/230 VAC
- Tension d’entrée, nominale
- 230 VAC
- Type de système
- Subrack
- Entrée
- Tension d’entrée, nominale
- 230 VAC
- Sortie
- Tension de sortie, nominale
- -48 VDC/230 VAC
- Caractéristiques physiques
- Poids (kg)
- 4 to 45 kg
- Hauteur (mm)
- 44 to 554 mm
- Largeur (mm)
- 19" or 23"
- Profondeur (mm)
- 367 mm