The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Systèmes d’énergie DC série NetSure 7000 pour applications d’accès

Système d’énergie DC conçu pour les applications d’accès réseau sans fil de taille moyenne à grande, disponible dans une large variété de configurations de système offrant une solution d’énergie optimale pour répondre à des exigences de site spécifiques. Doté de redresseurs à haute densité de puissance fournissant une alimentation électrique fiable et à rendement élevé.

Obtenir la brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Médias et divertissement
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Administration
  • Défense, aéronautique et missiles
  • Télécommunication

Avantages

Coût total de possession optimisé grâce aux redresseurs eSure à rendement élevé
Capacité de batterie optimisée avec jusqu’à trois niveaux de déconnexion de charge (LVD)
Économies d’énergie significatives, même à faible charge avec le mode ECO
Possibilité de détecter rapidement les problèmes d’alimentation de secours grâce aux tests de batterie automatiques

Caractéristiques

Redresseurs eSure avec rendement allant jusqu’à 96,3 %
Large plage de température de fonctionnement de -40 °C à +75 °C
Accès à distance – surveillance via des navigateurs Web, TCP/IP & SNMP en standard
Gestion des batteries

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Domaines d’intérêt Produits: Systèmes d’énergie DC, Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Domaines d’intérêt Produits: Systèmes d’énergie DC, Armoires extérieures
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation