Vertiv™ Powerbar iMPB
Présentation du nouveau système de canalisation intelligent Vertiv™ Powerbar iMPB certifiée CEI de Vertiv - désormais disponible avec une capacité nominale allant jusqu’à 1000 A. Idéal pour les environnements de datacenters dynamiques, le système de canalisation modulaire Vertiv™ Powerbar iMPB permet aux entreprises d’optimiser et d’adapter de manière rentable l’infrastructure de distribution électrique au fil du temps, maximisant ainsi la disponibilité grâce à la fourniture d’une alimentation électrique continue aux charges critiques.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Banque, finance et assurance
- Construction et ingénierie
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Administration
- Santé
- Fabrication
Vertiv™ Powerbar iMPB
Présentation du nouveau système de canalisation intelligent Vertiv™ Powerbar iMPB certifiée CEI de Vertiv - désormais disponible avec une capacité nominale allant jusqu’à 1000 A. Idéal pour les environnements de datacenters dynamiques, le système de canalisation modulaire Vertiv™ Powerbar iMPB permet aux entreprises d’optimiser et d’adapter de manière rentable l’infrastructure de distribution électrique au fil du temps, maximisant ainsi la disponibilité grâce à la fourniture d’une alimentation électrique continue aux charges critiques.
- Banque, finance et assurance
- Construction et ingénierie
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Administration
- Santé
- Fabrication
Avantages


Caractéristiques
Caractéristiques
Avec des capacités allant de 160 à 1000 A et une capacité nominale de 100 % de courant continu, ce système de plages de distribution modulaires offre une variété de configurations de capacité de sortie et d’options de connexion pour répondre aux exigences des équipements des racks informatiques. Le châssis rigide en aluminium du système de canalisation est certifié IP2X et CEI 61439-6. Les segments extensibles de la piste de canalisation ouverte sont disponibles par paliers de 0,6 à 4 mètres. Les boîtiers de dérivation remplaçables à chaud fournissent un montage encastré de la NEMA ou un montage encastré des prises standard CEI pour la fonctionnalité plug-and-play. Dotés d’une capacité de coupure électrique de 10 à 50 kiloampères (kA), les boîtiers de dérivation comprennent des verrouillages mécaniques et électriques avec une fonction de mise à la terre en premier et de coupure en dernier qui permet de modifier en toute sécurité les exigences d’alimentation sans l’intervention d’un électricien.