Les onduleurs VertivTM Edge : Meilleure autonomie batterie et protection électrique pour les applications serveur, réseau et Edge.
Choisissez la protection électrique la plus efficace pour vos applications IT Edge tout en économisant de l’énergie ! Avec le nouvel Onduleur Line Interactive VertivTM Edge, il n’y a pas de compromis. Disponible en version rackable ou tour, cet appareil compact à haut rendement détient le super pouvoir de protéger vos charges IT et votre budget.
Prenez une longueur d’avance grâce à l’infrastructure Vertiv
Les entreprises de vos clients se tournent vers l’informatique pour prendre en charge de nouvelles applications edge et faire migrer l’informatique et le stockage plus près des clients, des collaborateurs et des appareils. Mais ils ne peuvent pas y parvenir seuls.
En tant qu’Architectes de la continuité, Vertiv propose un large portefeuille de systèmes d’infrastructure intelligents, de logiciels et de services qui répondent aux défis de fiabilité, d’évolutivité et de gestion auxquels vous êtes confrontés à mesure que l’edge évolue. Quel que soit votre défi, Vertiv a la solution.
Placez le curseur sur chaque indicateur dans l’image et cliquez sur la zone en surbrillance pour en savoir plus.
Gestion du matériel
Découvrez comment réduire les temps d’arrêt et améliorer la sécurité de votre datacenter, en utilisant l’accès et le contrôle à distance fournis par Avocent
Avocent ACS 8000 Serveur de port console évolué
Avocent Local Rack Access Console
Racks et Enceintes
Profitez de racks et de solutions de confinement flexibles et rentables, et sécurisez les systèmes intégrés dans votre datacenter.
Refroidissement
La base de la gestion des débits d’air dans les datacenters est la conception Allée Chaude-Allée Froide, où les armoires sont placées en rangées alternées, les entrées d’air IT (allées froides) et les sorties d’air IT (allées chaudes) se faisant face. Cette configuration permet aux opérateurs de datacenters de concentrer le débit d’air de refroidissement uniquement là où cela est nécessaire - les entrées d’air IT - et d’éviter les coûts inutiles et les inefficacités liés au conditionnement de tout l’espace.
Surveillance à distance
Qu’il s’agisse de la surveillance des batteries, des systèmes de détection des fuites, de la surveillance de la température, de la surveillance au niveau des capteurs pour les environnements industriels difficiles ou des systèmes complexes de surveillance des datacenters, nous pouvons convenir qu’il s’agit là d’un élément essentiel pour assurer la pérennité et la sécurité d’une installation critique.
Onduleurs
Alimentation sécurisée intelligente et efficace pour vos applications critiques
Onduleurs Liebert GXT5, 5-20 kVA
Onduleurs Liebert GXT5, 750-3 000 VA
Distribution électrique en rack
La gamme de PDU en rack Vertiv répond aux différentes exigences de distribution électrique des applications informatiques et environnementales.
![](/49834e/globalassets/shared/rack.png)
![](/49d999/globalassets/images/on-page-image/800x600/edge_ups_poduct_images_family_312729_0.png)
Vertiv™ Edge est une famille d’onduleurs line interactive sinusoïdale hautement fiable, efficace, gérable et flexible, avec des modèles allant de 500 VA à 3 000 VA en configuration mini-tour, 1U, 2U, 3U, rack/tour ou rack (selon le modèle). Avec un facteur de puissance élevé de 0,9, des prises de sortie contrôlables et des autonomies étendues en option, Vertiv Edge est le bon choix pour la protection des équipements serveur et réseau, dans les applications IT distribuées et Edge.
En Savoir Plus- Haute efficacité : maximisez la puissance des charges informatiques, réalisez des économies d’énergie sur toute la durée de vie
- Large gamme de facteurs de forme et options d’installation flexibles
- Fonctions avancées de protection de la batterie et d’optimisation de l’autonomie
- Batteries internes remplaçables à chaud – moins de temps d’arrêt
- Résiste à des températures de fonctionnement plus élevées
- Bas niveau sonore
- Fonctionnalités de gestion et de surveillance à distance
- Fiable et puissant : facteur de puissance de sortie de 0,9, assurant une puissance plus active, pour protéger des charges plus importantes
- Jusqu’à 6 armoires batteries externes avec détection automatique, pour une durée d’autonomie plus longue
- Très haut rendement : jusqu’à 98 % en mode de fonctionnement normal, pour offrir des économies d’énergie et de coût
- Jusqu’à 10 prises d’alimentation, avec 3 contrôlables en groupe pour une utilisation optimale de la batterie
- Écran LCD graphique couleur et Conception AVR avancée pour une régulation de tension de sortie plus stable
- Garantie standard de 2 ans pour les composants électroniques et les batteries