Étagères et Supports de fixation
Étagère fixe à profondeur réglable pour rack 19", 113 kg
L’étagère fixe sans outil de 19" peut être utilisée pour du matériel autre que du matériel à montage sur rack 19" ou comme support supplémentaire pour du matériel à montage sur rack 19". La profondeur d’installation des étagères est réglable de 700 mm (27,6") à 854 mm (33,6"), couleur : noir.
Numéro de référence | Description |
---|---|
VRA3000 |
Étagère fixe à profondeur réglable 1U, 113 kg, noire (qté 1) |
Étagère fixe pour console 19", 2 U, 22 kg, noire
Permet le montage d’un moniteur ou d’un autre équipement dans l’environnement du rack. Couleur : noir.
Numéro de référence | Description |
---|---|
VRA3001 |
Étagère fixe pour console 19" 2U 22 kg noire (qté 1) |
Étagère coulissante à profondeur réglable 1U, 90kg, noire
L’étagère télescopique 19" utilise des glissières à roulement de haute qualité pour un déplacement pratique et sans à-coup. Réglage de profondeur de 550 mm à 854 mm, couleur : noir
Numéro de référence | Description |
---|---|
VRA3002 |
Étagère coulissante à profondeur réglable 1U 45kg noire (qté 1) |
VRA3003 |
Étagère coulissante à profondeur réglable 1U 90kg noire (qté 1) |
Rails de support pour matériel à profondeur réglable 1U 45kg
Lorsqu’un support supplémentaire est nécessaire pour les charges lourdes, nos rails de support offrent une solution adaptée. Avec leur profondeur réglable de 724 mm (28,5") à 803 mm (31,6"), ces rails se montent sur des brides latérales pour rail 19" et peuvent supporter des charges allant jusqu’à 45 kg.
Numéro de référence | Description |
---|---|
VRA3004 |
Rails de support pour matériel à profondeur réglable 1U, 45 kg ((qté 2) |
Supports d’ancrage
Les supports d’ancrage sont utilisés pour fixer le rack au plancher du datacenter lorsqu’un anti-basculement est nécessaire. Les supports sont inclus avec le rack à l’expédition. Des supports supplémentaires peuvent être commandés. Couleur : noir.
Numéro de référence | Description |
---|---|
VRA4001 |
Plaque de stabilisation anti-basculement VR pour armoires de 600 mm/800 mm de large (qté 2) |
Couplage et matériel
Les kits de matériel de couplage sont fournis en standard avec chaque rack Vertiv™ VR Rack. Des kits supplémentaires peuvent être achetés si les supports d’origine ont été mal positionnés. Lorsque vous couplez des racks sur des centres 24", utilisez le kit de bagues de couplage pour sceller l’espace entre les racks et garantir une circulation d’air appropriée.
Numéro de référence | Description |
---|---|
VRA5002 |
Kit de couplage : Kit de matériel de couplage (1 kit) |
VRA5003 |
Kit de bagues de couplage pour couplage de racks sur centres de 24" |
Matériel de montage
Un kit inclus avec chaque rack. Comprend 50 écrous-cages M6 et 50 rondelles en plastique avec vis correspondantes. Comprend un outil d’installation/retrait pour écrous-cages. Des kits de matériel supplémentaires peuvent être commandés si nécessaire.
Numéro de référence | Description |
---|---|
VRA5001 |
écrous-cages 10-32 (qté 50) |
VRA5000 |
Matériel de montage (qté 50 écrous-cages M6, vis, rondelles) |
Support de montage pour accessoires zéro U (qté 2)
S’installe à différents endroits du rack, pour différentes options de montage pour les PDU en rack et autres petits accessoires.
Numéro de référence | Description |
---|---|
VRA5004 |
Support de montage pour accessoires zéro U (qté 2) |