Gestion des câbles
Organisateurs de câbles horizontaux avec anneaux en D métalliques
Les panneaux de routage de câbles montés sur rack 19” avec anneaux en D fournissent une solution optimale pour les câbles souples à l’avant et à l’arrière de votre rack. Panneaux disponibles en hauteurs 1U et 2U. Couleur : noir.
Numéro de la pièce | Description |
---|---|
VRA1000 |
Organisateur de câbles horizontal 1U avec anneaux en D métalliques (qté 1) |
VRA1001 |
Organisateur de câbles horizontal 2U avec anneaux en D métalliques 2U (qté 1) |
Guide-câbles horizontaux avec capots
Guide-câbles horizontal avec capot 19”. Montage sur rails EIA pour une gestion simplifiée des câbles. Profondeurs de section d’encoche : 4” ou 6”. Couleur : noir.
Numéro de la pièce | Description |
---|---|
VRA1002 |
Guide-câbles horizontal, 1U x 4” de profondeur, unilatéral avec capot (qté 1) |
VRA1003 |
Guide-câbles horizontal, 22U x 4” de profondeur, unilatéral avec capot (qté 1) |
VRA1022 |
Guide-câbles horizontal, 2U x 6” de profondeur, unilatéral avec capot (qté 1) |
VRA1023 |
Guide-câbles horizontal, 1U x 6” de profondeur, unilatéral avec capot (qté 1) |
Gestion des câbles sans outil : Pince de homard
La pince de homard de gestion des câbles sans outil à 1/4 de tour permet une gestion ultra-flexible du câblage pour les déplacements, les ajouts et les modifications. Les pinces de homard s’installent sur les rails de montage verticaux de 19”. Ces pinces peuvent également être installées sur les rails de PDU/de gestion des câbles. Couleur : noir.
Numéro de la pièce | Description |
---|---|
VRA1004 |
Gestion des câbles sans outil -Pince de homard (qté 10) |
VRA1006 |
Gestion des câbles sans outil -Pince de homard (qté 100) |
Gestion des câbles sans outil : Bande Velcro
Les bandes Velcro de gestion des câbles sans outil à 1/4 tour permettent une gestion ultra-flexible du câblage. Elles peuvent être installées sur le bord extérieur du rail 19” ou sur le rail de PDU/de gestion des câbles. Couleur : noir.
Numéro de la pièce | Description |
---|---|
VRA1005 |
Gestion des câbles sans outil - Bande Velcro (qté 10) |
VRA1007 |
Gestion des câbles sans outil - Bande Velcro (qté 100) |
Gestion des câbles sans outil à 1/4 de tour : Anneaux en D
Les anneaux en D de gestion des câbles sans outil à 1/4 de tour permettent une gestion ultra-flexible du câblage. Ils peuvent être installés sur le rail 19” ou sur le rail de PDU/de gestion des câbles. Couleur : noir.
Numéro de la pièce | Description |
---|---|
VRA1008 |
Anneaux D sans outil petite taille (qté 10) |
VRA1009 |
Anneaux D sans outil petite taille (qté 100) |
VRA1010 |
Anneaux D sans outil grande taille (qté 10) |
VRA1011 |
Anneaux D sans outil grande taille (qté 100) |
Rainure latérale pour guide-câbles horizontaux
La rainure latérale pour guide-câbles horizontaux permet de gérer les câbles de l’avant à l’arrière des racks de 800 mm de large. Le réglage de la profondeur permet une installation en rack avec différents espacements de rails. Couleur : noir.
Numéro de la pièce | Description |
---|---|
VRA1013 |
Rainure latérale pour élément de rangement horizontal avec réglage de 20” à 33” (qté 1) |
VRA1024 |
Rainure latérale pour élément de rangement horizontal avec réglage de 22” à 38” (qté 1) |
Kit de gestion des câbles vertical
Les sections d’encoches verticales peuvent être installées sur les rails 19” avant ou arrière; les encoches s’alignent sur la rainure en U pour des cheminements de câble propres permettant une rangée verticale d’encoches de gestion de câblage. La version de 600 mm de large comprend une seule rangée d’encoches verticales, la version de 800 mm de large comprend deux rangées. Couleur : noir.
Numéro de la pièce | Description |
---|---|
VRA1014 |
Guide-câble vertical 42U 600 mm de large (qté 2) |
VRA1015 |
Guide-câble vertical 48U pour 600 mm de large (qté 2) |
VRA1016 |
Guide-câble vertical 42U pour 800 mm de large (qté 2) |
VRA1017 |
Guide-câble vertical 48U pour 800 mm de large (qté 2) |
Capots à charnières
Les capots à charnières à clipser pour guide-câbles verticaux dissimulent les câbles pour une apparence nette et professionnelle et un accès simplifié.
Numéro de la pièce | Description |
---|---|
VRA1018 |
Capots à charnières pour guide-câble vertical 42U, 800 mm de large (qté 2) |
VRA1020 |
Capots à charnières pour guide-câble vertical 48U, 800 mm de large (qté 2) |
Passe-câble
Le câblage d’alimentation et de communication au-dessus d’une rangée d’équipements peut être compliqué. Les chemins de câbles sont conçus pour organiser et protéger votre câblage sensible.
Numéro de la pièce | Description |
---|---|
VRA8581 |
Chemin de câbles, 300 mm |
VRA8561 |
Chemin de câbles, 600 mm |
VRA8571 |
Chemin de câbles, 800 mm |
VRA8567 |
Chemin de câbles, embouts (jeu de 2) |
VRA8573 |
Couvercle de chemin de câbles, 300 mm |
VRA8574 |
Couvercle de chemin de câbles, 600 mm |
VRA8575 |
Couvercle de chemin de câbles, 800 mm |
VRA8501 |
Chemin de câbles, kit d’alignement de câbles (jeu de 2) |
VRA8502 |
Chemin de câbles, kit de connecteurs (jeu de 2) |
VRA8503 |
Chemin de câbles, kit de séparation de câbles (jeu de 12) |
VRA8504 |
Câble de mise à la terre de chemin de câbles, 750 mm (jeu de 10) |
VRA8505 |
Chemin de câbles, extension de hauteur 300 mm |
VRA8506 |
Chemin de câbles, extension de hauteur 600 mm |
Organisateur de câbles vertical
Les organisateurs de câbles verticaux offrent une solution simple de gestion des câbles pour les racks individuels. Se montent sans outil sur les supports de PDU/de gestion des câbles pour un cheminement vertical des câbles. Couleur : noir.
Numéro de la pièce | Description |
---|---|
VRA1021 |
Organisateur de câbles vertical, 8 anneaux de câbles, zéro U (qté 2) |