Accessoires de rack | Vertiv™ VR Rack
Le Vertiv™ VR Rack est assorti d’une gamme complète d’accessoires, incluant : la gestion des câbles, la gestion du débit d’air, des étagères et supports de fixation, des portes et sécurité, ainsi que des pièces de rechange. Les options sans outil permettent une installation et une configuration rapides.
Gestion des câbles

Les systèmes de câblage en rack sont essentiels à vos opérations IT. Ces câbles gèrent des circuits critiques qui doivent demeurer opérationnels. Une gestion optimisée des câbles peut améliorer la disponibilité des systèmes et améliorer les résultats. Une gestion inadéquate des câbles peut les endommager ainsi qu’entraîner leur défaillance.
Gestion du débit d’air

Vous devez minimiser la dérivation d’air et permettre un débit d’air adéquat au sein de votre rack. Les panneaux d’obturation vous permettent de fermer l’espace U inutilisé à l’intérieur du rack. Les autres accessoires utiles à l’intérieur du rack sont : La prévention de la recirculation de l’air, les passe-câbles à brosse pour rails 19" et un kit de chemin de câble à brosse pour panneau supérieur.
Étagères et Supports de fixation

Maintenez votre équipement informatique en sécurité avec des étagères sans outil et des supports de fixation. L’étagère fixe sans outil de 19" peut être utilisée pour un équipement non monté en rack de 19" ou comme support supplémentaire pour un équipement à montage en rack de 19". Les supports d’ancrage sont utilisés pour fixer le rack au sol du datacenter lorsqu’un anti-basculement est nécessaire.
Portes et Sécurité

Les portes du rack sont amovibles pour plus de commodité lors de l’installation ou de l’entretien de l’équipement. La porte avant est également réversible, de sorte que la porte simple puisse être ouverte dans une direction plus pratique si le rack est situé à proximité d’un mur ou d’un autre équipement. Interchanger les poignées du rack pour différents degrés de sécurité.
Modernisation de la technologie Edge

Vertiv vous accompagne dans la recherche de votre solution Edge et dans le déploiement de votre infrastructure critique. What’s Your Edge?
Onduleurs pour serveur et réseau
Garantissez le fonctionnement de vos systèmes critiques même en cas de coupure de courant avec les onduleurs (ASI) Liebert.
Gestion à distance

Prendre le contrôle de plusieurs appareils IT depuis n’importe où. Les commutateurs clavier, vidéo et souris (KVM) et consoles série Avocent ou Cybex ™, leaders du marché, offrent un accès simple et en un seul point à des données très importantes du système.