Le nouveau Vertiv™ SmartAisle™ avec surveillance intégrée, alimentation et refroidissement à haute efficacité permet de réduire les coûts et la consommation d'énergie.
Rungis, France [11 avril 2025] – Vertiv (NYSE: VRT), fournisseur mondial de solutions d'infrastructure numérique critique et de continuité, et fournisseur de premier plan de l'ensemble des solutions du réseau d’alimentation et du circuit de refroidissement, annonce une impo’rtante mise à niveau de sa solution Vertiv™ SmartAisle™, conçue spécifiquement pour les applications edge computing jusqu'à 180 kW.
Désormais disponible dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), ce système complet préconçu combine l'alimentation, le refroidissement, les baies et les capacités avancées de gestion et de surveillance en une seule unité, conçue pour simplifier et accélérer les déploiements du edge computing. Conformément à la Directive relative à l’Efficacité Énergétique de l'Union européenne (DEE), le système offre un fonctionnement efficace en énergie et comprend une surveillance du PUE (power usage effectiveness) afin d'aider les opérateurs à suivre leurs opérations parallèlement à leurs objectifs RSE.
« La version améliorée du Vertiv™ SmartAisle™ change véritablement la donne lorsqu'il s'agit de déploiements edge efficaces et réussis », déclare Giuseppe Leto, Senior Director de l’activité IT Systems en EMEA chez Vertiv. « Nous l’avons rendu plus facile, plus rapide et plus rentable pour les entreprises afin de faire évoluer et de développer leurs opérations informatiques. Le système préconçu élimine les défis classiques liés à la planification logistique et d’l’installation de plusieurs équipements tout en offrant aux clients une solution de bout-en-bout complète et fiable qui permet aux opérateurs de data centers de surveiller les exigences d'efficacité énergétique conformément aux dernières réglementations de l'UE. »
L'appliance de gestion d'infrastructure intelligente Vertiv™ RDU501 intégrée permet aux opérateurs de data centers de contrôler les opérations du système en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, offrant ainsi une plateforme de surveillance et de gestion consolidée et facile à utiliser. En outre, l'approche de Vertiv en matière de solutions edge intelligentes préconçues aide les entreprises à réduire le délai de planification, de conception et de préparation du site jusqu'à 80 % tout en diminuant les coûts de déploiement jusqu'à 30 % par rapport à une alternative brick-and-mortar, tandis que l'intégration de tous les composants est conçue pour atteindre une efficacité énergétique jusqu'à 20 % supérieure par rapport aux moyennes du secteur.
Vertiv SmartAisle fait partie de la gamme en pleine croissance de solutions modulaires flexibles et entièrement préconçues de Vertiv. Le système est disponible en standard dans quatre conceptions de référence différentes, avec la capacité d'évoluer jusqu'à une charge informatique de 180 kW et dispose d'une redondance N+1 pour les systèmes d'alimentation et de refroidissement.
Les principales caractéristiques et avantages comprennent :
- Surveillance avancée 24/7 de la consommation d'énergie et gestion des puissances
- Surveillance environnemental précise grâce à six capteurs par rack de serveur
- Systèmes d'alimentation sans interruption (ASI) modulaires à haute efficacité
- Distribution électrique grâce à des gaines à barres ou des PDUs montées au sol
- Surveillance de l’alimentation intégrée via des bandeaux de prises en rack (rPDUs)
- Système de refroidissement à détente directe adaptatif avec une puissance de modulation de 20 à 100%
- Efficacité de refroidissement améliorée grâce au confinement des allées froides
- Sécurité physique avancée grâce à des poignées électroniques et des caméras IP
- Architecture évolutive permettant un déploiement standardisé sur plusieurs sites edge
Pour en savoir plus sur le Vertiv SmartAisle, consultez l’article de blog ou rendez-vous sur Vertiv.com.
À propos de Vertiv :
Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour favoriser un fonctionnement optimal et sans interruption aux applications critiques de ses clients et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des data centers, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Westerville, dans l’Ohio, est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.com.
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives (« forward-looking statements ») telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis, Section 27 du Securities Act, et Section 21E du Securities Exchange Act. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prospectives énoncées dans le présent document. Les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par Vertiv auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment son dernier rapport annuel (formulaire 10-K) et tout rapport trimestriel ultérieur (formulaire 10-Q), pour prendre connaissance de ces facteurs de risque et d'autres facteurs importants concernant Vertiv et ses activités. Vertiv n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et rejette expressément toute obligation de le faire.
Contact presse Vertiv :
Agence Yucatan
Morgan Camilotto / Jean-Alexis Bourgier
T : 01 53 63 27 27
E : vertiv@yucatan.fr