The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Vertiv dévoile sa gamme d'onduleurs 230V NetSure™ pour accroître la disponibilité des équipements AC et DC dans les applications 5G

octobre 28, 2021

Le système comprend des sources jusqu’à 14.4 kW AC et 24kW DC secourues par des batteries communes, réduisant ainsi l'encombrement et permettant des économies d’énergie sur les sites Edge du réseau

Rungis, France [28 octobre 2021] - Vertiv, (NYSE : VRT), fournisseur global de solutions de continuité et d'infrastructures numériques critiques, dévoile sa nouvelle gamme d'onduleurs Vertiv™ NetSure™, un système compact qui alimente les charges AC et DC à partir d’un même rack secouru par des batteries communes. Le système fournit une alimentation DC et AC à partir d'une plateforme commune supervisée par une même unité de contrôle, éliminant ainsi le besoin de contrôleurs séparés pour les alimentations AC et DC. L’onduleur 230 VAC est disponible dès aujourd'hui en Asie, dans la région EMEA et en Amérique latine, et un système 120 VAC sera disponible pour le continent américain début 2022.

Forte de son histoire et de son large catalogue de solutions d'alimentation AC et DC, la gamme NetSure Onduleur est un système entièrement intégré composé d’une unité de distribution AC et DC, d'une unité de contrôle NetSure™ et de redresseurs et onduleurs eSure™. Travaillant de concert, le système assure un temps de transfert égal à zéro entre le secteur AC et les batteries DC, offrant ainsi une sauvegarde extrêmement fiable pour les charges critiques. Le module onduleur NetSure présente la meilleure densité de puissance du secteur, avec 23 watts par pouce cube (1,4 W/cm3), et exploite cette densité dans un format compact pour offrir un rendement maximal de 96,3%. Le module est renforcé pour les environnements à température élevée (jusqu'à 80 degrés Celsius) dans lesquels il sera généralement déployé, notamment sur les réseaux de télécommunications d'accès et sur les sites Edge.

"À mesure que l'adoption de la 5G s'étend et que davantage de matériel informatique est intégré dans les environnements traditionnellement alimentés en DC, notamment les sites d'accès et les déploiements Edge, la nécessité de gérer de manière fiable et efficace les charges AC et DC augmente", explique Henrik Nilén, director global DC power offering chez Vertiv." La disponibilité est essentielle et l'espace est précieux pour un grand nombre de sites Edge. Avec des batteries communes pour secourir les charges AC et DC et grâce à la densité de puissance du module onduleur leader sur le marché, le système Vertiv™ NetSure™ Onduleur optimisera l'espace et permettra une disponibilité exceptionnelle des sites."

Avec l’unité de contrôle commune, la gamme NetSure Onduleur ne nécessite aucune formation supplémentaire pour les exploitants du réseau et aucun investissement dans des unités de contrôles supplémentaires, tout en éliminant les équipements et en réduisant les coûts de maintenance. En offrant une visibilité précise des charges AC et DC, elle permet une planification et une gestion plus précises de la capacité, ainsi qu'une disponibilité maximale. 

Pour les sites existants alimentés en DC, un rack extension onduleurs NetSure est disponible, avec un accès frontal complet, comprenant trois unités d'onduleurs, une distribution AC et une unité de contrôle - le tout dans un rack 1U de hauteur et au format 19 pouces.

Vertiv dispose d'un large catalogue de solutions d’alimentation AC pour les infrastructures informatiques alimentées en AC et de systèmes d’énergie DC pour les infrastructures télécoms. Son expertise en la matière a été déterminante pour le développement des systèmes onduleurs NetSure et du module onduleur le plus dense en énergie du secteur.

Pour plus d'informations sur la gamme d'onduleurs NetSure ou sur le catalogue complet de solutions d'infrastructure Vertiv pour les datacenters et les réseaux de télécommunications, rendez-vous sur Vertiv.fr.

À propos de Vertiv      

Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour garantir à ses clients un fonctionnement optimal et sans interruption de leurs applications critiques, et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des datacenters, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Columbus, dans l’Ohio, emploie près de 20 000 collaborateurs et est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.fr. 

Déclarations prospectives 

Ce communiqué contient des déclarations prospectives (« forward-looking statements ») telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis, Section 27 du Securities Act, et Section 21E du Securities Exchange Act. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prospectives énoncées dans le présent document. Les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par Vertiv auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment son dernier rapport annuel (formulaire 10-K/A) et tout rapport trimestriel ultérieur (formulaire 10-Q), pour prendre connaissance de ces facteurs de risque et d'autres facteurs importants concernant Vertiv et ses activités. Vertiv n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations  prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et rejette expressément toute obligation de le faire.  

Contact presse:

Nevena JOVIC
njovic@yucatan.fr
01 53 63 27 36 - 07 70 35 33 05

PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation