![](/48d333/globalassets/images/on-page-image/1600x480/1600x480-liebert-trinergy-cube-157475_345556_0.jpg)
Différentes approches de la «modularité» et
leurs avantages
juin 16, 2022
L’adoption de la modularité a été menée en gardant à l’esprit certains avantages concurrentiels précis. Par exemple, pour l’utilisateur final d’un onduleur, les avantages suivants peuvent être soulignés :
- La redondance intégrée possible représentant une sorte d’assurance contre les défaillances possibles
- L’évolutivité, encore une fois, une sorte d’assurance que le produit peut évoluer au fil du temps avec la possibilité d’ajouter un module si nécessaire
- La continuité de service offerte par la possibilité de remplacer un module tout en protégeant toujours la charge
- La gestion simplifiée des problèmes grâce à un diagnostic, une isolation et une résolution plus faciles des problèmes potentiels
- Les délais de livraison du produit plus court
- Le temps de réparation plus rapide grâce à l’échange à chaud de modules entiers
Du point de vue de la gestion stratégique et du développement de produits, il est également facile de voir comment la modularité conduit à la :
- Réduction du délai de mise sur le marché grâce au développement de différents modules en parallèle et à la possibilité de construire différentes gammes de produits, par le simple ajout d’un ou plusieurs modules.
- Flexibilité et personnalisation améliorées de l’offre produits, grâce aux différentes combinaisons possibles de modules standard («standardisation personnalisée»)
- Gestion de stock plus efficace
- Amélioration de l’efficacité des contrôles qualité, car ils étendent leurs avantages sur une plateforme complète
Plusieurs approches ont été adoptées pour développer un produit modulaire ou une gamme de produits, chacune reflétant un degré de modularité différent. En fait, la modularité est une propriété relative et la bipartition entre les produits «complets» (ou «monolithiques» ) et «modulaires» est trop simpliste.
Certains concepts sous-jacents tels que la modularité, la similarité et la compatibilité aident à définir le niveau de modularité et à étendre la portée de la modularité elle-même.