Les onduleurs line interactive assurent à la fois le conditionnement de l’alimentation et l’autonomie de la batterie. Cette technologie est particulièrement efficace dans les zones où les pannes sont rares, mais où les fluctuations de courant sont fréquentes. Les onduleurs line interactive prennent en charge un large panel de fluctuations de tension d’entrée avant de basculer sur l’autonomie de la batterie.
La technologie de l’onduleur line interactive assure le conditionnement de l’alimentation avec une coupure de courant de 4 à 6 millisecondes lors du transfert sur batterie, et protège contre les problèmes d’alimentation les plus courants rencontrés sur un réseau. Ici, l’onduleur surveille également le niveau de tension et équilibre les sous-tensions et les surtensions. Cette technologie offre un bon choix pour assurer une protection raisonnable et des coûts d’exploitation modérés.
Avec une ASI line interactive, l’onduleur devient partie intégrante de la sortie et est toujours sous tension. L’onduleur peut fonctionner en sens inverse pour charger la batterie lorsque l’entrée d’alimentation en courant alternatif est normale, et basculer sur l’alimentation de la batterie lorsque l’entrée est défaillante. Les composants internes assurent le filtrage et la régulation de tension de sorte à augmenter et diminuer l’alimentation secteur jusqu’au niveau nécessaire pour l’équipement connecté. Dans certains cas, les onduleurs line interactive s’appuient sur la batterie pour conditionner l'alimentation, de sorte qu'ils puissent utiliser la batterie plus souvent que les onduleurs online qui conditionnent l’alimentation via le processus de double conversion.
Lorsque l’alimentation d’entrée CA fait défaut, le commutateur de transfert de l’unité s’ouvre et l’alimentation passe de la batterie à la sortie de l’ASI. L’onduleur étant toujours sous tension et connecté à la sortie, une ASI line interactive fournit un filtrage supplémentaire et réduit les transitoires de commutation à la différence d’une ASI offline. Les onduleurs line interactive sont généralement utilisés dans les applications en rack inférieures à 5 000 VA.
Produits à la une
Vertiv Edge est une famille d’onduleurs à onde sinusoïdale line interactive hautement fiables, efficaces, gérables et flexibles, avec des modèles allant de 500 VA à 3 000 VA en configuration mini-tour, 1U, 2U, 3U, rack/tour ou rack (selon le modèle). Avec un facteur de puissance élevé de 0,9, des prises de sortie contrôlables et des autonomies étendues en option, Vertiv Edge est le bon choix pour la protection des équipements serveur et réseau, dans les applications IT distribuées et edge.