Un rack serveur abrite et organise les équipements et les appareils IT critiques montés en rack présents dans un datacenter ou une armoire informatique. Les racks serveur forment la base d’une bonne conception de l’infrastructure physique vous permettant de tirer pleinement parti de vos systèmes et capacités IT. Le bon rack permet d’optimiser l’espace au sol et le rendement énergétique, tout en garantissant la protection physique et la sécurité des systèmes IT critiques qui s’y trouvent.
De toute évidence, un bon rack serveur ne se limite pas au stockage IT. Cependant bien qu’il y ait de nombreuses variables à prendre en compte (préconfigurés versus personnalisés, racks ouverts versus racks fermés, et racks à 2 montants versus racks à 4 montants, par exemple), pour faire fonctionner vos racks serveurs, vous devez commencer par comprendre l’espace de stockage IT ou les dimensions des racks serveurs. Cela comprend trois ensembles de mesures : hauteur, largeur et profondeur du rack serveur.
En grande partie, l'industrie a normalisé ces trois mesures pour s’assurer que les composants s’adaptent à n’importe quelle marque de rack que vous choisissez. Même si les dimensions les plus courantes sont largement disponibles, vous devez toujours comprendre quelles sont les trois principales dimensions du rack serveur et ce qu’elles signifient afin de pouvoir planifier correctement votre datacenter.
Regardons de plus près ce que vous devez savoir sur les tailles de rack serveur.
Hauteur du rack serveur
Lorsque l’on parle de tailles de rack serveur standard, on cite généralement le terme rack 42u. Cette dimension fait spécifiquement référence à la hauteur du rack. U, ou parfois RU, est l’abréviation d’unité ou d’unité de rack. Une unité de rack ou U équivaut à 1,75 pouce soit 44,45 millimètres. Ainsi, un rack 42U fournit un total de 73,5 pouces d’espace d’équipement vertical disponible.
D’autres hauteurs de rack serveur courantes et largement disponibles comprennent les baies 22U et 27U (généralement appelées les demi-racks) et les baies 48U extra-larges destinées aux opérations de datacenter haute densité. Les racks muraux compacts sont également proposés en taille 1U, ce qui peut suffire pour des petits bureaux.
Articles et modèles associés
ARTICLES
- Qu’est-ce qu’un rack serveur ?
- Comment choisir les meilleurs racks serveur
- Comment choisir un rack IT?
OUTILS
PRODUITS
U ne concerne pas uniquement la hauteur du rack serveur ; cette abréviation est également utilisée pour désigner la hauteur des appareils IT à monter à l’intérieur des racks. La plupart des appareils (serveurs, PDU, unités d’ASI, commutateurs KVM et panneaux de brassage, par exemple) sont classés en tailles 3U, 2U ou 1U. Pour déterminer le nombre d’appareils que peut contenir le rack, il suffit d’additionner les dimensions de chaque appareil et de s’assurer que le total ne dépasse pas les dimensions de hauteur de votre rack Bien entendu, vous souhaitez toujours laisser de la place pour d’éventuels équipements supplémentaires dans le futur.
Largeur de rack serveur
Une autre dimension de rack serveur standard que vous entendrez fréquemment est le rack de 19 pouces. Cette mesure fait référence à la largeur du rack. Néanmoins, il est important de préciser qu’il s’agit de la largeur de montage, et non pas de la largeur extérieure totale du rack serveur L’extérieurs de nombreux rack serveur ont une largeur de 24 pouces, voire plus, ce qui est important à savoir lorsque vous configurez votre salle serveur et que vous déterminez le nombre de racks que vous pourrez installer dans l’espace disponible au sol
Sur un appareil comme un serveur, on mesure la largeur de montage d’un trou ou bride de montage à l’autre. L’appareil est ensuite monté en boulonnant ou en clipsant le panneau avant sur le rack. En général, le rack serveur 19 pouces permet des configurations matérielles denses sans occuper beaucoup d’espace au sol ou d’étagères.
Profondeur du rack serveur
La profondeur du rack serveur est le dernier élément du trio des dimensions du serveur de rack, c’est-à-dire, la distance entre le rail avant et le rail arrière du rack. Les profondeurs peuvent varier de quelques centimètres à 1m 30 ou plus. Cependant, les dimensions de profondeur standard les plus courantes pour les racks serveurs sont les suivantes :
- 68,5 cm (27 pouces) - Peu profond
- 78,8 cm (31 pouces) - Modérément profond
- 94 cm (37 pouces) - Profondeur moyenne
- 1,07 m (42 pouces) - Profond
Gardez à l’esprit que ces chiffres sont les profondeurs réelles. La profondeur utilisable est toujours un peu inférieure. Il faut laisser un petit espace à l’avant et à l’arrière du rack pour permettre l’ouverture des portes et le montage des rails. Généralement, cette profondeur est d’environ 2,2 cm (0,875 pouce) à chaque extrémité du rack, pour un total de 4,45 cm (1,75 pouce). Un espace supplémentaire sera également nécessaire pour les connexions de câbles, les accessoires et le flux d’air.
Vous aurez donc besoin d’une profondeur de rack utilisable légèrement supérieure à la taille de votre équipement. La bonne nouvelle est que les armoires de rack serveur plus récentes comprennent souvent des rails de montage réglables. Vous pouvez choisir un rack plus profond pour vous laisser un peu de place, puis placer les rails à la profondeur idéale pour chaque serveur ou élément d’équipement logé dans le rack.
Vous souhaitez une configuration standard ? Ou opter pour une solution personnalisée ?
La taille de rack serveur la plus courante est une hauteur de 42U et une largeur de 19 pouces. Ces racks serveurs courants coûtent souvent moins cher, car ils sont produits en grandes quantités pour les datacenters. Cependant, certaines entreprises ou applications exigent des tailles de rack serveur différentes ou uniques. Si les tailles standard ne répondent pas à vos besoins, soyez assuré que vous pouvez personnaliser une solution pour les trois dimensions de rack serveur qui répondra parfaitement aux exigences de votre application unique.
Et une fois que vous avez la bonne taille de rack serveur, vous êtes sur la bonne voie pour choisir les meilleurs racks serveur pour votre datacenter. Vous pouvez désormais passer à des considérations plus stratégiques comme les portes, la mise à la terre, les accessoires, la sécurité et le refroidissement de vos racks IT. Pour en savoir plus sur ces considérations importantes, lisez notre article : Comment choisir un rack IT?
Racks serveurs disponibles auprès de Vertiv
Vertiv propose un portefeuille complet de racks, d’armoires et de solutions d’armoires de datacenter, notamment un éventail complet d’accessoires de rack, pour prendre en charge et protéger vos équipements IT critiques. Chaque rack serveur Vertiv est conçu pour des performances optimales en gardant à l’esprit la facilité de déploiement et de l’évolutivité. Nos racks serveurs les plus populaires, disponibles dans toutes les tailles de racks serveurs standard, comprennent :
Vertiv™ VR Rack: Le Vertiv VR Rack prend en charge un large éventail d’équipements, notamment, les serveurs, périphériques de stockage, commutateurs, routeurs, PDU, ASI, serveurs de port console et commutateurs KVM. Le rack flexible est assorti d’une gamme complète d’accessoires comprenant la gestion des câbles, la gestion du flux d’air, des étagères et supports de fixation, des portes et sécurité et pièces détachées. Les options sans outil permettent une installation et une configuration rapides.
Rack serveur Knurr Mir2 : Le rack serveur Knürr® DCM est un rack modulaire à châssis aluminium, conçu pour protéger les applications serveur et réseau haute densité dans les environnements IT avec une capacité de charge de 1 500 kg. Il garantit des niveaux inégalés d’efficacité, de sécurité et d’évolutivité grâce à sa conception robuste, ses capacités de refroidissement optimales et ses fonctionnalités de configuration et de personnalisation flexibles.
Rack serveur Knurr DCM : Le rack serveur Vertiv Knürr MIR2 est une solution d’infrastructure de pointe et hautement polyvalente conçue pour héberger et sécuriser l’équipement serveur dans divers environnements IT. Il dispose de rails de montage réglables et d’une structure de châssis solide, capable de supporter un poids important d’équipements. Sa gestion innovante du flux d’air, associée à des portes perforées, garantit une efficacité de refroidissement optimale. Classique parmi les racks innovants, le rack serveur Vertiv Knürr MIR2 propose une gamme complète d’accessoires et d’améliorations en option, répondant à un large éventail d’exigences client.
Connectez-vous dès aujourd’hui pour en savoir plus sur tous les accessoires de Vertiv™ VR Rack.