Contexte :
En tant que fournisseur de services informatiques, Capgemini offre un portefeuille de services d’externalisation exhaustif, allant des applications et infrastructures à la gestion des processus d’entreprise. Après la restructuration de ses opérations de datacenter en Europe centrale, Capgemini a transféré son infrastructure IT à Francfort et les responsables à Düsseldorf. Afin de pouvoir être également en mesure de contrôler à distance le matériel et les logiciels en toute sécurité, l’entreprise a installé des solutions de gestion à distance Avocent. À l’heure actuelle, 140 administrateurs en Allemagne, Europe de l’Est
Résultats :
-
Capgemini utilise le logiciel de gestion DSView 3 pour la gestion à distance des composants et serveurs, des 40 commutateurs KVM, 36 serveurs de ports console, et plusieurs centaines de bandeaux de prises, avec un total d’environ 4 000 ports.
-
La combinaison du Data Center Planner, du logiciel DSView 3 et des composants de gestion à distance de
Vertiv permet à Capgemini Outsourcing Services d’optimiser et d’administrer l’intégralité de l’infrastructure, ceci incluant l’ensemble des dispositifs réseau et informatiques intégrés. -
Le logiciel de gestion DSView 3, combiné au module Power Manager, fournit aux administrateurs une vue consolidée de l’ensemble des systèmes, ainsi ils peuvent fournir un accès rapide via des chemins hors bande, en cas de problème avec le réseau LAN, ils peuvent également diagnostiquer les causes et redémarrer le dispositif si nécessaire.
Récapitulatif du cas | |
---|---|
Lieu : | Francfort, Allemagne |
|
|
Besoins critiques : | En plus de la seule gestion et stricte documentation des datacenters, le nouveau logiciel devait également fournir un aperçu visuel et une modélisation aux fins de planification. |