Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Vertiv™ Liebert® EFC – Comment l’échangeur thermique en matériau composite nouvellement breveté profite aux unités de refroidissement par évaporation avec un transfert de chaleur jusqu’à 450 kW.

Conçu spécifiquement pour les applications de data centers, l’échangeur thermique en matériau composite Vertiv™ Liebert® EFC offre un nouvel échangeur thermique à plaque polymère breveté, permettant d’optimiser l’efficacité énergétique et de réduire considérablement la consommation d’eau tout au long de l’année.

La nouvelle conception de l’échangeur thermique minimise l’impact aérodynamique des pièces internes grâce à sa nouvelle version améliorée qui renforce le transfert de chaleur, tandis que sa configuration asymétrique réduit la perte de charge et les coûts énergétiques liés à la recirculation de l’air primaire.

Cela est particulièrement visible par rapport aux configurations précédentes équipées d’anciens échangeurs thermiques en aluminium. Le Liebert® EFC réduit considérablement la perte de charge et offre une efficacité annuelle améliorée et un débit d’air maximal supérieur.

En outre, il permet une résistance mécanique élevée, une réduction intrinsèque du bruit et un nettoyage facile. Cela est en partie dû à son nouveau matériau polymère : il associe une durabilité élevée à une résistance extrême à la corrosion, ce qui permet d'obtenir un meilleur rapport entre la qualité de l'eau et une consommation d'eau minimale.

La mission du nouvel échangeur de polymère est de permettre aux opérateurs de data centers d’atteindre leurs objectifs de durabilité plus rapidement. Ainsi, l’échangeur thermique composite Vertiv™ Liebert® EFC a été conçu pour y répondre grâce aux caractéristiques suivantes.

Les principaux avantages de l’échangeur thermique composite Vertiv™ Liebert® EFC

  • Efficacité énergétique annuelle supérieure entre 5 et 19 % en raison d’un échange de chaleur très élevé et d’une réduction des dépenses énergétiques pour la circulation de l’air ;
  • Résistance améliorée à la corrosion structurelle et chimique, permettant d’utiliser une plus large plage de qualité d’eau en incluant l’eau recyclée et en assurant une gestion et une maintenance de l’eau plus faciles ;
  • Consommation d’eau réduite allant jusqu’à 15 % avec une augmentation correspondante du WUE (efficacité de l’utilisation de l’eau), associée à des capacités de recirculation d’eau supérieure et à des contraintes inférieures sur les limites de concentration autorisées des constituants dans l'eau.

Le Liebert® EFC est capable d’offrir ces avantages, car il est équipé d’un système de contrôle avancé permettant de maintenir la température avec une haute précision dans les différents modes de fonctionnement de l’unité : sec, avec évaporation de l’eau et avec intégration du refroidissement mécanique.

Principales fonctions de l’échangeur thermique composite Liebert® EFC

Alors que l’échangeur thermique composite constitue le dernier brevet de Liebert® EFC, il existe de nombreuses autres fonctions de commande brevetées :

  • Économiseur d’eau d’urgence - cherche à réduire la consommation d’eau pendant les périodes de disponibilité d’eau limitée.
  • Fonction de gestion des coûts - permet d’identifier le mode de fonctionnement le plus efficace et le plus économique dans toutes les conditions selon les coûts d’eau et d’énergie locaux.
  • Limite de demande d’alimentation - limite la consommation électrique maximale à une valeur spécifique réglable en cas d’urgence électrique. Le groupe électrogène, l’ASI (alimentation sans interruption) et la structure électrique d’urgence peuvent donc être réduits.
  • Économie hivernale - exploite pleinement les capacités de refroidissement du système à faible température extérieure en réduisant le débit d’air et en diminuant la température de soufflage.

En plus de ces fonctionnalités, le Liebert® EFC est doté d’une fonction de redémarrage rapide avec une batterie tampon Ultracap, garantissant des temps de réponse rapides et une continuité du refroidissement en cas de panne de courant.

La fonctionnalité Travail d’équipe est également incluse dans le contrôle et ne requiert aucun dispositif externe supplémentaire, permettant au groupe d’unités dédiées à la même salle de données de fonctionner comme une seule entité avec un contrôle des températures et des débits d’air optimisés.

Tous ces modèles et fonctionnalités font du Liebert® EFC une unité de refroidissement par évaporation indirecte à haute efficacité. Il combine l’échange de chaleur indirect air/air et la technologie de refroidissement par évaporation dans un seul système pour atteindre des niveaux de pPUE de 1,05, tout en garantissant une efficacité énergétique supérieure, une consommation d’eau optimisée et des coûts d’exploitation réduits. Le tout nouvel échangeur thermique en polymère breveté optimise ces avantages pour des niveaux de durabilité encore plus élevés.

Il ne s’agit que d’un aperçu de ce que l’échangeur thermique composite Liebert® EFC peut faire pour les data centers. Téléchargez la brochure ou contactez l’un de nos experts Vertiv pour en savoir plus sur le refroidissement par évaporation et comment l’intégrer à vos plans de durabilité.

Vertiv™ Liebert® EFC – Comment l’échangeur thermique en matériau composite nouvellement breveté profite aux unités de refroidissement par évaporation avec un transfert de chaleur jusqu’à 450 kW."

Articles associés

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation