Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Vertiv™ Liebert® PSI5 Lithium-ion UPS Firmware Downloads

Software downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

SIGN UP FOR SOFTWARE UPDATES

Firmware Releases for Vertiv™ Liebert® PSI5 Lithium-Ion UPS

Models:

  • PSI5-1500MT120LI
  • PSI5-1500RT120LI (TAA)
  • PSI5-2200RT120LI (TAA)
  • PSI5-3000RT120LI (TAA)
  • PSI5-3000SRT120LI


RELEASE DATE PRODUCT FAMILY DOWNLOAD
September 2023 Vertiv Liebert PSI5 Lithium-Ion UPS PSI5 UPS Firmware – 2023-09.zip -

Release Notes:

  1. This Firmware update is only compatible on PSI5 Lithium-Ion models produced in 2022 or later. The UPS serial number must begin with “22” or “23”.
  2. Improved fan speed logic to remove speed oscillation during the charging process.
  3. Added the IP address of the optional network card when installed to the LCD.


RELEASE DATE PRODUCT FAMILY FIRMWARE FOR
MT MODEL
FIRMWARE FOR
RT MODEL
DOWNLOAD
April 30, 2021 Vertiv™ Liebert® PSI5 Lithium-Ion UPS 36-003642-01C1 36-002771-02C1 PSI5-1.5-3KLI-2021-04-30.zip -

Release Notes:

  1. Optimized the variable fan speed

Langue et localisation