Ai-je vraiment besoin d’un refroidissement liquide?
Pourquoi le refroidissement liquide?

Le refroidissement liquide peut gérer efficacement jusqu’à 120 kW par bâti
En savoir plus
Réduire la consommation d’énergie totale du centre de données d’environ 10,2 %
En savoir plus
Amélioration totale de plus de 15 % efficacité de l’utilisation (VRAI)
En savoir plusCe qu’il faut prendre en considération avant de déployer le refroidissement liquide
Voici des conseils de haut niveau que toute équipe peut utiliser pour naviguer dans l’ajout progressif du refroidissement liquide à l’infrastructure de refroidissement des environnements refroidis à l’air.
Solutions et services Vertiv
Choisissez votre chemin vers la haute densité
Votre voyage vers la haute densité peut être une promenade en douceur. Peu importe son point de départ ou sa destination finale
Vertiv travaille en collaboration avec des chefs de file de l’industrie de l’IA

Ajout de l’expertise Vertiv au réseau de partenaires NVIDIA
Vertiv et NVIDIA ont collaboré au développement d’une solution de refroidissement par IA unique pour le programme COOLERCHIPS et ont officialisé notre partenariat lorsque Vertiv s’est jointe au réseau de partenaires NVIDIA. Les plateformes de pointe de NVIDIA ont besoin de solutions d’infrastructure avancées. Les déploiements d’IA peuvent compter sur le leadership de Vertiv en matière d’alimentation et de refroidissement pour maintenir leur IA en marche, peu importe la taille du cluster.
Nouvelle conception d’architecture d’IA
Téléchargez l’architecture de refroidissement écoénergétique et de référence d’alimentation de Vertiv pour la plateforme NVIDIA GB300 NVL72, disponible sous forme d’actifs SimReady™’affichant dans le plan NVIDIA Omniverse.
Étude de cas du client
Voyez comment les capacités d’infrastructure de Vertiv, l’architecture informatique de NVIDIA et les systèmes d’IA de Domyn se combinent dans COLOSSEUM pour fournir une infrastructure d’IA modulaire et évolutive.

Prise en charge de l’accélérateur d’IA de dernière génération d’Intel
Vertiv collabore avec Intel pour fournir des solutions refroidies par liquide et par air pour l’accélérateur d’IA révolutionnaire Gaudi3. Notre solution refroidie par liquide a été testée à une puissance d’accélérateur de 160kW en utilisant de l’eau de l’installation de 17 °C à 45 °C (62,6 °F à 113 °F). La solution refroidie par air a été testée pour une charge thermique allant jusqu’à 40kW qui peut être déployée dans des centres de données d’air ambiant chaud allant jusqu’à 35 °C (95 °F).

Simulez la transition de refroidissement air-liquide dans la réalité augmentée
Faites la transition vers le refroidissement hybride et liquide pour votre installation en réalité augmentée et faites l’expérience de la puissance de nos solutions à haute densité directement, grâce à Vertiv™
NUMÉRISER POUR COMMENCER


Explorez les solutions de refroidissement liquide haute densité dans la réalité virtuelle
Orchestrez la mise à niveau du système thermique nécessaire, pour soutenir votre application à haute densité, puis explorez en profondeur les solutions de refroidissement liquide qui rendent cela possible en réalité virtuelle, par l’entremise de la salle d’exposition virtuelle Vertiv™
BALAYEZ POUR ESSAYER SUR VOTRE TÉLÉPHONE

Parlez à un expert
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dès que possible.
Votre soumission a été reçue!
Merci de nous avoir contactés.