The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Nouvelle conception d’architecture d’IA

Téléchargez l’architecture de refroidissement écoénergétique et de référence d’alimentation de Vertiv pour la plateforme NVIDIA GB300 NVL72, disponible sous forme d’actifs SimReady s’affichant dans le plan NVIDIA Omniverse.

Procurez-vous le design maintenant

Étude de cas du client

Voyez comment les capacités d’infrastructure de Vertiv, l’architecture informatique de NVIDIA et les systèmes d’IA de Domyn se combinent dans COLOSSEUM pour fournir une infrastructure d’IA modulaire et évolutive.

Regarder la vidéo

Vertiv design principles

Explore how implementing these principles can optimize the strategic deployment of AI workloads.

 

Conceptions de référence

Vertiv a développé des conceptions de référence pour les centres de données de réfection et de nouveaux développements pour vous aider à naviguer dans les solutions intégrées pour l’alimentation et le refroidissement de l’IA et d’autres applications informatiques haute performance.

Conception pour les nouvelles constructions

Densité du bâti Nombre de supports Nombre de processeurs graphiques ID de conception Technologie de refroidissement
NA EMEA ASIE
20kW 18 248 RD002 RD002E RD002A Air
40kW 10 248 RD003 RD003E RD003A Air
40kW 10 248 RD004 RD004E RD004A Air
73kW 52 1152 RD006 RD006E RD006A Liquide + Air
73kW 110 2880 RD007 RD007E RD007A Liquide + Air
132kW 36 1152 RD014 RD014E RD014A Liquide + Air
132kW 54 1728 RD015 RD015E RD015A Liquide + Air
132kW 72 2304 RD016 RD016E RD016A Liquide + Air
75kW 8 64 RD017 RD017E RD017A Liquide + Air
90kW 12 576 RD018 RD018E RD018A Liquide + Air
132kW 18 576 RD019 RD019E RD019A Liquide + Air
130kW 108 3456 RD020 RD020E RD020A Liquide + Air
130kW 18 576 RD021 RD021E RD021A Liquide + Air
29kW 18 248 RD022 RD022E RD022A Air
58kW 10 248 RD024 RD024E RD024A Air
132kW 36 1152 RD025 RD025E RD025A Liquide + Air
132kW 36 1152 RD026 RD026E RD026A Liquide + Air
142kW 40 1152 RD027 - - Liquide + Air
269kW 36 1152 RD300 RD300E RD300A Liquide
500kW - - RD500 RD500E RD500A Liquide

Conception optimisée pour les rénovations

Densité du bâti Nombre de supports Nombre de processeurs graphiques ID de conception Technologie de refroidissement
NA EMEA ASIE
40kW 4 128 4X160R sans objet 4X160RA Air
70kW 1 64 1L88R 1L88RE 1L88RA Liquide + Air
80kW 1 40 1X80 1X80E 1X80A Air
100kW 1 88 1L100R 1L100RE 1L100RA Liquide + Air
100kW 4 368 4L400R sans objet 4L400RA Liquide + Air
100kW 4 368 4XL400 4XL400E 4XL400A Liquide + Air
100kW 5 460 5L500 5L500E 5L500A Liquide + Air
100kW 12 1104 12XL1200 12XL1200E 12XL1200A Liquide + Air
100kW 14 1288 14L1400 14L1400E 14L1400A Liquide + Air
115kW 1 - sans objet 1XL115E sans objet Liquide + Air

AI library

Deploy AI Faster

Slash deployment time by 50% with pre-engineered solutions

Accelerate deployment
 
 

Engage and unlock your AI potential

Get an AI infrastructure consultation or explore tech
and channel partnerships.

Engage with Vertiv
 
 

Parlez à un expert

Remplissez les détails pour que nos consultants en solutions d’IA vous rappellent.

Consentement à l’avis de confidentialité

Après avoir reçu et lu le présent avis de confidentialité relatif au traitement des données personnelles (fourni conformément à l’Article 13 du Règlement [UE] 2016/679), je consens à ce qui suit :

Le traitement de mes données personnelles à des fins de marketing, y compris pour rester informé par courriel des tendances, des événements, des offres et des lancements de produits de l’industrie.

Traitement de la demande...
Votre soumission a été reçue!
Merci de nous avoir contactés.

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation