Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Transformer Services

Large power transformers are some of the most reliable assets used in electrical power systems. Even so, they can and do fail. Transformer failures can cost you millions in lost production, income and customers. Through regular transformer testing and maintenance, you can uncover developing problems before they escalate. This enables proactive repair that supports system reliability and business continuity.

Obtenir une brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Avantages

Improved reliability from your electrical distribution system occurs through routine inspection and maintenance
More cost-effective testing and maintenance is achieved as analysis of transformer performance identifies signs of impending failure which helps prioritize spending
Fewer unplanned outages and costly business disruption is the result of ongoing data collection and trending that informs decisions regarding electrical assets
Fewer emergency repairs are needed when transformers and related equipment are regularly inspected and serviced

Caractéristiques

Substation maintenance services, performed individually or together as a comprehensive program, improve each aspect of system reliability
Turnkey installation provides you with complete design, installation, replacement, upgrade, and removal and disposal solutions for your electrical equipment
Commissioning and startup verifies that your equipment has been properly installed for safe and reliable operation
Preventive maintenance testing services ensure the ongoing efficiency of your transformers and electrical equipment 
Online predictive maintenance, performed while your system remains energized, helps identify when a failure may occur so you can plan for service 
Fluid and oil processing purifies and filters fluids to eliminate contaminants, and increase reliability and performance 
Oil analysis helps determine oil deterioration that impacts the operating efficiency of your transformers 
Emergency services include 24/7 support for critical needs such as transformer leaks, gasket replacement, spill cleanup and recovery, and fault analysis
Brochures et fiches techniques

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
Domaines d'intérêt concernant les services : Services de projet, Services d’optimisation des performances
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d'intérêt concernant les services : Services de projet, Services d’optimisation des performances, Interventions d'urgence, Entretien préventif, Maintenance préventive pour applications industrielles, Services à distance, Gestion des pièces et pièces de rechange
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les services : Services de projet, Services d’optimisation des performances, Formation, Interventions d'urgence, Entretien préventif, Maintenance préventive pour applications industrielles, Services à distance, Gestion des pièces et pièces de rechange

Langue et localisation