Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Life-Extension Services

Aging electrical equipment requires more maintenance and is more likely to fail than a newer system. It could even pose serious safety risks. However, replacing a worn down or obsolete electrical distribution system asset is no minor or inexpensive task. Vertiv’s complete range of life-extension services helps you take advantage of the latest technology without incurring high replacement costs.

Adapté aux applications suivantes:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Avantages

Enhanced electrical system reliability and communication capabilities are possible when equipment is upgraded through a retrofit
Extended asset and system life occurs when existing assets are reconditioned, thus addressing degradation
Reduced maintenance and operating costs are achieved as aging equipment is transformed to like-new condition
Ensured compliance with all applicable standards occurs as services are provided by qualified, accredited technicians
Increased level of safety is achieved when the proper functionality of critical assets, such as protective relays and circuit breakers, is renewed

Caractéristiques

Refurbish services such as inspections, cleaning, and testing, help maintain your electrical equipment and identify problems before failure occurs
Recondition services allow you to address insulation deterioration and surface wear on your aging electrical components
Rebuild services renew your existing assets once they have reached the end of their useful life at a fraction of the cost of replacement
Retrofit of old, outdated equipment with new technology delivers improved reliability, performance, and personnel safety
Relay upgrades can replace an entire rack of existing electromechanical relays with new digital relays to deliver a host of protection and communication benefits
Direct replacement breakers fit into the existing switchgear cells with minimal modifications and enhance electrical system reliability
Transformer repair/replacement services reduce the risk of transformer failure and improve capacity and performance
Brochures et fiches techniques

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
Domaines d'intérêt concernant les services : Services de projet, Services d’optimisation des performances
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d'intérêt concernant les services : Services de projet, Services d’optimisation des performances, Interventions d'urgence, Entretien préventif, Maintenance préventive pour applications industrielles, Services à distance, Gestion des pièces et pièces de rechange
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les services : Services de projet, Services d’optimisation des performances, Formation, Interventions d'urgence, Entretien préventif, Maintenance préventive pour applications industrielles, Services à distance, Gestion des pièces et pièces de rechange

Langue et localisation