Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

EC Fan Upgrades

EC Fan Upgrades optimise the performance of your installed cooling units, delivering great energy efficiency.

Obtenir une brochure

Avantages

EC Fans Upgrades provide exceptional value on chilled water-based units delivering significant savings and providing an optimised return on investment
Operation is further optimised by networking the cooling units through intelligent controls such as iCOM®. This ensures the units work together as a system to optimize performance and efficiency
Significant savings can be achieved by reducing power consumption and energy costs, while maintaining the optimum performance of cooling units

Caractéristiques

All Thermal Management units can benefit from EC Fan upgrades.
The innovative and energy efficient EC Fans reduce power consumption by regulating airflow and reducing fan input power
Adjusting airflow patterns, by controlling the speed of the EC plug fans, allows cooling unit capacities to adapt quickly to changing room conditions
Managed through advanced Liebert iCOM® controls, EC fans deliver airflow for the optimal operating conditions for your load
Brochures et fiches techniques

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
Domaines d'intérêt concernant les services : Services de projet, Services d’optimisation des performances
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d'intérêt concernant les services : Services de projet, Services d’optimisation des performances, Interventions d'urgence, Entretien préventif, Maintenance préventive pour applications industrielles, Services à distance, Gestion des pièces et pièces de rechange
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les services : Services de projet, Services d’optimisation des performances, Formation, Interventions d'urgence, Entretien préventif, Maintenance préventive pour applications industrielles, Services à distance, Gestion des pièces et pièces de rechange

Langue et localisation