The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Circuit Breaker Testing and Maintenance

Circuit breakers play a critical role in protecting the people and equipment in your critical facility, and they are integral in limiting the damage should a fault occur. But like all electrical components, circuit breakers can and do fail. Comprehensive NETA-based testing and maintenance services ensure circuit breakers work when they are needed.

Obtenir une brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Manufacturing

Avantages

Increased system availability occurs as operational issues are regularly identified and corrected
Improved worker safety happens when circuit breakers operate per specifications
Reduced unplanned downtime is due to elimination of circuit breaker malfunctions or failures
Lower overall maintenance costs are achieved due to ongoing oversight of assets that reduces larger, more costly issues
Proper protection for your critical equipment requires proper circuit breaker performance achieved through maintenance
Longer equipment operating life happens as the protection system is optimized to remove factors that cause premature aging

Caractéristiques

NETA-certified acceptance testing and maintenance ensures proper operation of protective devices and protection for the electrical system\
Setting verification in accordance with your facility’s short circuit/coordination study ensures circuit breakers will trip according to specifications
Infrared scans provide early detection of hot spots that can lead to costly and dangerous problems if not addressed
Arc flash studies help mitigate potential electrical hazards for personnel who work on or near energized circuits, and include recommendations for bringing your facility into compliance with critical safety regulations
 

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Domaines d'intérêt concernant les services : Services de projet, Services d’optimisation des performances, Interventions d'urgence, Entretien préventif, Maintenance préventive pour applications industrielles, Gestion des pièces et pièces de rechange
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d'intérêt concernant les services : Services de projet, Services d’optimisation des performances, Interventions d'urgence, Entretien préventif, Maintenance préventive pour applications industrielles, Services à distance, Gestion des pièces et pièces de rechange
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les services : Services de projet, Services d’optimisation des performances, Formation, Interventions d'urgence, Entretien préventif, Maintenance préventive pour applications industrielles, Services à distance, Gestion des pièces et pièces de rechange
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation