Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Transformer Preventive Maintenance

Failure of large power transformers can cost you millions in lost revenue because replacements can take months to purchase and install. Worse, a transformer failure can trigger fire and explosions, endangering your people and threatening your plant’s critical assets. Fortunately, losses due to transformer failure can be avoided. Through preventive and predictive maintenance and testing, Vertiv can identify potential issues and repair problems before a unit fails.

Obtenir une brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Avantages

Improved reliability from your electrical distribution system occurs through routine inspection and maintenance
More cost-effective testing and maintenance is achieved as analysis of transformer performance identifies signs of impending failure which helps prioritize spending
Fewer unplanned outages and costly business disruption is the result of ongoing testing and trending that informs decisions regarding electrical assets
Fewer emergency repairs are needed when transformers and related equipment are regularly inspected and serviced
Optimized transformer performance and life span is possible when adjustment are made based on the results of regular preventive and predictive maintenance

Caractéristiques

Inspections include visual checks for cleanliness, cracked insulators and bushings, paint condition, oil condition, nitrogen pressures, relay targets, and condition of grounds
Infrared testing detects heat buildup, loose connections, and defective surge arrestors which are often a precursor to failure
Ultrasonic detection identifies excessive corona that produces radio frequency (RF) interference which may cause an insulator, bushing, or surge arrester to fail
Nitrogen gas tests are performed on nitrogen gas blanketed transformers to identify the presence of gas in the oil or a high oxygen content that leads to oil deterioration
Oil analysis provides an accurate assessment on the condition of properties that are essential to transformer oils
Brochures et fiches techniques

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d'intérêt concernant les services : Services de projet, Services d’optimisation des performances, Interventions d'urgence, Entretien préventif, Maintenance préventive pour applications industrielles, Services à distance, Gestion des pièces et pièces de rechange
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les services : Services de projet, Services d’optimisation des performances, Formation, Interventions d'urgence, Entretien préventif, Maintenance préventive pour applications industrielles, Services à distance, Gestion des pièces et pièces de rechange
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 222 5877, option 2
Ohio USA
Domaines d'intérêt concernant les services : Services de projet, Services d’optimisation des performances, Formation, Interventions d'urgence, Entretien préventif, Maintenance préventive pour applications industrielles, Services à distance, Gestion des pièces et pièces de rechange, Generator Services

Langue et localisation