Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Generator Preventive Maintenance for Industrial Applications

Backup power systems rely on well maintained generators to provide backup power during extended power outages. Regular maintenance ensures your generator can start quickly to assume the full load and keep your critical facility running.

Adapté aux applications suivantes:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Avantages

Maximized reliability is achieved with regular checks of the generators mechanical, cooling, and fuel systems
Minimized repair costs are the result of having ongoing service that prevents failures, which often lead to emergency repair
Ensured business continuity is possible when generators and starting batteries have been properly maintained and tested

Caractéristiques

Mechanical systems inspection includes the checking of connections and components to uncover any flaws including corrosion, leaks, cracks, abrasions, and low fluid levels
Regular exercising of the generator engine ensures proper lubrication, prevents contact oxidation, and uses fuel prior to deterioration
Lubrication services includes checking of engine oil and performing oil and filter changes as needed
Cooling system check verifies the proper level of coolant solution, radiator cleanliness, and operation of coolant heater
Fuel system check includes an assessment of fuel degradation, charge-air components, and engine air intake components
Battery testing eliminates backup power system failures due to weak or undercharged starting batteries
Load bank testing validates that the backup generation system performs to design specifications and is able to support the load

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d'intérêt concernant les services : Services de projet, Services d’optimisation des performances, Interventions d'urgence, Entretien préventif, Maintenance préventive pour applications industrielles, Services à distance, Gestion des pièces et pièces de rechange
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les services : Services de projet, Services d’optimisation des performances, Formation, Interventions d'urgence, Entretien préventif, Maintenance préventive pour applications industrielles, Services à distance, Gestion des pièces et pièces de rechange
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 222 5877, option 2
Ohio USA
Domaines d'intérêt concernant les services : Services de projet, Services d’optimisation des performances, Formation, Interventions d'urgence, Entretien préventif, Maintenance préventive pour applications industrielles, Services à distance, Gestion des pièces et pièces de rechange, Generator Services

Langue et localisation