Statut d’activation
Veuillez contacter l’assistance partenaire Vertiv : salescloudsupport@vertivco.com
Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.
De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.
Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.
Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.
-
Home
- Products & Services
- GXT5 Lithium-Ion 5-10k Accessories
- Management and Monitoring
Management and Monitoring
Management and Monitoring
| Part Number | Description |
|---|---|
|
The Vertiv™ Liebert® IntelliSlot RDU101 Communications Card enables communication between Vertiv™ products such as Trellis™ Enterprise, Trellis™ Power Insight and LIFE™ Services. It provides web access, data via SNMP and Modbus TCP for Vertiv equipment. Environmental sensor data is provided via web and SNMP. |
|
|
IS-RELAY |
The Vertiv™ Liebert® IntelliSlot IS-RELAY card provides contact closure for remote monitoring of alarm conditions in your GXT5 UPS |
|
RELAYCARD-PG |
Intellislot Relay Card |

Environmental Sensors (For use with RDU-101)
| Part Number | Description |
|---|---|
|
SN-2D |
Two-Door Switch Monitor Sensor Probe With Two Inputs |
|
SN-3C |
Three Dry Contact Input Monitor Sensor |
|
SN-L20 |
Leak Detection sensor |
|
SN-T |
Sensor Single Modular Temperature Probe |
|
SN-TH |
Modular Sensor | Temperature Humidity Rack Monitoring |
|
SN-Z01 |
Integrated Temperature Sensor |
|
SN-Z02 |
Integrated Temperature Sensor |
|
SN-Z03 |
Integrated Temperature and Humidity Sensor |
UPS Management Software
| Part Number | Description |
|---|---|
|
Vertiv™ Power Insight is free software that helps improve efficiency, protects valuable critical equipment, and increases visibility of your network enabled UPSs and rPDUs. It is a web-based application designed for users with a distributed infrastructure who need a way to manage multiple devices. For use with the RDU101 network card. |
|
|
Vertiv™ Power Assist is free software used to gracefully shutdown an IT device when the UPS battery backup experiences a threatening condition. The software notifies users of an event, displays key metrics and logs historical data. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event. For use with a USB connection. |