The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Produit

Liebert MC Microchannel Outdoor Condenser, 28 - 220kW

The Liebert MC Microchannel Condenser is an outdoor air-cooled condenser that provides higher efficiency, while using less refrigerant. Features such as variable speed fans, advanced controls and a microchannel coil make this system uniquely innovative.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Education
  • Data CenterColocationHosting
  • Banking Financial and Insurance
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Avantages

Operates with higher efficiency than fin and tube condensers, with an annual savings of up to 85%
Improves unit and system efficiency at full and partial loads
Reduces refrigerant volumes and decreases refrigerant charge levels in matched condensers, by more than 50% on condensers without flooded receiver systems and more than 20% on condensers equipped with flooded receiver systems
20-50% lighter installed weight

 

Caractéristiques

Extremely efficient micro-channel coils
Variable-speed EC fans
Compatible with R-410A, R-407C and R-22 refrigerants
Multiple voltage and refrigerant configurations available to match heat removal needs

Liebert MC Microchannel Outdoor Condenser, 28 - 220kW
Physical Characteristics
Poids (lb/kg)
359-1835
Poids (lb/kg)
163-832
Hauteur (po/mm)
63

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Gestion thermique

Langue et localisation