Liebert DS, DS105A, 105kW
As the world's most flexible and relaible direct expansion data center cooling system, the Liebert DS improves data center efficiency and protection. The system uses the industry's most advanced thermal controls and features a modular design, multiple compressor options and easy service access.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Banking, Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
Liebert DS, DS105A, 105kW
As the world's most flexible and relaible direct expansion data center cooling system, the Liebert DS improves data center efficiency and protection. The system uses the industry's most advanced thermal controls and features a modular design, multiple compressor options and easy service access.
- Banking, Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
Avantages
Caractéristiques
Spécifications
Liebert DS data center cooling system provides efficient, precise, reliable control of room temperature, humidity and airflow. The flexible Liebert DS offers high energy efficiency, user-friendly Liebert iCOM unit controls, a modular frame, front service access, and multiple compressor and fan options. Liebert DS is offered in downflow models from 28-105kW (8-30 tons) capacities and upflow models in 28-105kW (8-30 tons) capacities. The system is available in 60Hz and 50Hz.
- Product Specifications
- Puissance nominale totale kBtu/h [kW]
- 358.2 [105]
- Net Sensible Capacity kBtuh [kW]
- 338.3 [99.1]
- Débit d’air nominal [pi3/min]
- 13,700
- Total Capacity
- 353.7 [103.6]
- Airflow Direction
- Downflow
- Heat Rejection Medium
- Air
- Capacity Modulation
- Variable speed EC fans
- Controls and Monitoring
- Liebert iCOM Unit Controls
- Physical Characteristics
- Poids (lb/kg)
- 2660
- Poids (lb/kg)
- 1207
- Hauteur (po/mm)
- 76
- Hauteur (po/mm)
- 1930
- Largeur (po/mm)
- 132
- Largeur (po/mm)
- 3353
- Profondeur (po/mm)
- 35
- Profondeur (po/mm)
- 889
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.