Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

Liebert DS, DS053A, 53kW

As the world's most flexible and relaible direct expansion data center cooling system, the Liebert DS improves data center efficiency and protection. The system uses the industry's most advanced thermal controls and features a modular design, multiple compressor options and easy service access.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Avantages

Benefits of Liebert DS Direct Expansion as data center cooling systems
Highly energy efficient
Exceeds the most stringent government efficiency requirements with NEMA premium efficiency motors
Offers energy efficient variable speed EC fans on downflow configurations
Flexible cooling capacity via variable capacity compressors
Requires only front access for service
Installs easily due to modular frame construction
Brings high-level supervision with Liebert iCOM controls, allowing networking of multiple mission-critical cooling units
Variable capacity control for ultimate control and reliability.
Redundancy through dual refrigeration circuits

Caractéristiques

Liebert DS Direct Expansion features
Precision cooling and humidity control
Provides component redundancy compressors, motors and blowers
Offers multiple configurations and sizes for flexible application
Monitors and controls operation with Liebert iCOM
Allows installation in upflow or downflow configurations, and in Air, Water, Glycol, GLYCOOL economizer models
Offers ultra energy efficient GLYCOOL economizer and Dual Cool hybrid models.
Downflow models compatible with optional air economizer
Available in 60Hz and 50Hz.

Liebert DS data center cooling system provides efficient, precise, reliable control of room temperature, humidity and airflow. The flexible Liebert DS offers high energy efficiency, user-friendly Liebert iCOM unit controls, a modular frame, front service access, and multiple compressor and fan options. Liebert DS is offered in downflow models from 28-105kW (8-30 tons) capacities and upflow models in 28-105kW (8-30 tons) capacities. The system is available in 60Hz and 50Hz.​​

Liebert DS, DS053A, 53kW
Product Specifications
Puissance nominale totale kBtu/h [kW]
143.3 [53]
Net Sensible Capacity kBtuh [kW]
215.7 [63.2]
Débit d’air nominal [pi3/min]
8000
Total Capacity
216.8 [63.5]
Airflow Direction
Downflow
Heat Rejection Medium
Air
Capacity Modulation
Variable speed EC fans
Controls and Monitoring
Liebert iCOM Unit Controls
Physical Characteristics
Poids (lb/kg)
1920
Poids (lb/kg)
871
Hauteur (po/mm)
76
Hauteur (po/mm)
1930
Largeur (po/mm)
98
Largeur (po/mm)
2489
Profondeur (po/mm)
35
Profondeur (po/mm)
889

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Gestion thermique

Langue et localisation